10806
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 200 - 999 | 18,3924 TL |
| 1000 - 1999 | 10,51 TL |
| 2000 + | 7,5071 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tip | 1 |
|---|---|
| Toplam Çap | 36.5 mm |
| Toplam Çap | 1.437 in |
| İç Çap | 0.748 in |
| İç Çap | 19.0 mm |
| Montaj Deliği Çapı | 25.5 mm |
| Montaj Deliği Çapı | 1.004 in |
| Toplam Yükseklik | 0.331 in |
| Toplam Yükseklik | 8.4 mm |
| Panel Kalınlığı | 0.094 in |
| Panel Kalınlığı | 2.4 mm |
| Renk | Siyah |
| Malzeme | PVC |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin