Menü Arama

Dişli O-Ring Tapalar

Stokta

BSP ve Gas Dişler için O-Halka Dişli Tapa, sıkıştırılmış bir flanş kenarı ile hidrolik dişlerde su geçirmezlik ve üstün sızdırmazlık sağlayan O-Halka içerir. O-Halka sıkı sızdırmazlık oluşturup toz, kir, partiküller ve nemin parçaya girmesini önler.

BSP ve Gas dişlere uygun O-Halkalar lokma anahtarı, tornavida veya elle takılabilir.

Kesin sızdırmazlığın sistem bütünlüğü için kritik önem taşıdığı petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotive sektörlerinde yaygun olarak kullanılır.

  • Su geçirmezlik sağlayan sıkıştırılmış bir flanş kenarı ve O-Halka içerir.
  • Lokma anahtarı, tornavida veya elle takılabilir.
  • Petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotive sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: HDPE Renk: Sarı, Kırmızı Seri Kodu: SR1125, SR5760

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
62 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Diş Boyutu SW Renk L Diş Standardı Tip Satın Al
5,8984 TL - 5,8984 TL 229507 Stokta
16.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
Sarı
12.5 mm
UNF
13,7736 TL - 13,7736 TL 20768 Stokta
38.0 mm
1 3/16 in - 12 UNF
22.0 mm
Sarı
14.0 mm
UNF
  • / 4
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 7/16 in - 20 UNF 16.0 mm HDPE Sarı

498673

Fiyat Aralığı
5,8984 TL - 5,8984 TL

Stok Seviyeleri
229507 Stokta
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    7/16 in - 20 UNF
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 1 3/16 in - 12 UNF 38.0 mm HDPE Sarı

498678

Fiyat Aralığı
13,7736 TL - 13,7736 TL

Stok Seviyeleri
20768 Stokta
Özellikler
  • D
    38.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 3/16 in - 12 UNF