Menü Arama

O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M26 x 1;5 32.0 mm HDPE Sarı

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M26 x 1.5 metric threads from leakage with a water tight seal.
Ürün kodu:

498544

99080 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 32.0 mm
H 20.4 mm
L 12.0 mm
SW 19.0 mm
Diş Boyutu M26 x 1;5
Diş Standardı Metrik
Tam Malzeme High Density Polyethylene
Renk Sarı
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin