Menü Arama

Dişli Koruma Tapaları PCR

Stokta

Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage and shipment, ensuring they remain in good condition and ready for use when needed. They keep contaminants like dirt, dust, debris and moisture out of the hole.

Conceals the initial thread of standard female threads. They are suitable for various applications including those in the hydraulic and general engineering industries. They cover a wide range of thread sizes that meet Metric, Gas and UNF standards.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRTFUPCR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
25 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu D H h Diş Standardı Satın Al
2,3361 TL - 3,634 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10 x 1.5
14.6 mm
Metrik
2,4614 TL - 3,8288 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M14 x 2
17.2 mm
Metrik
2,5899 TL - 4,0287 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16 x 1.5
17.2 mm
Metrik
2,9984 TL - 4,6643 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20 x 2.5
18.2 mm
Metrik
2,06 TL - 3,2045 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/2" x 20
18.5 mm
15.3 mm
10.5 mm
UNF
  • / 2
Dişli Tapa M10 x 1.5 LDPE - PCR Yeşil

20751036

Fiyat Aralığı
3,634 TL - 2,3361 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    14.6 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Tapa M14 x 2 LDPE - PCR Yeşil

20751050

Fiyat Aralığı
3,8288 TL - 2,4614 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    17.2 mm
  • Diş Boyutu
    M14 x 2
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Tapa M16 x 1.5 LDPE - PCR Yeşil

20751067

Fiyat Aralığı
4,0287 TL - 2,5899 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    17.2 mm
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Tapa M20 x 2.5 LDPE - PCR Yeşil

20751104

Fiyat Aralığı
4,6643 TL - 2,9984 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    18.2 mm
  • Diş Boyutu
    M20 x 2.5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Tapa 1/2" x 20 UNF LDPE - PCR Yeşil

20751135

Fiyat Aralığı
3,2045 TL - 2,06 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    15.3 mm
  • D
    18.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Diş Boyutu
    1/2" x 20
  • Diş Standardı
    UNF