Menü Arama

Dişli Koruma Tapaları - NPT Dişler

Stokta

Threaded Protection Plugs designed for use on NPT Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. Can be installed by hand or using a 12-point socket head. Designed for strength and abrasion resistance. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).

  • It may be installed by hand or with a 12-point socket head, screwdriver or wrench.
  • It can tolerate temperatures ranging from -40F to 230F | -40C to 110C.
  • This threaded plug is suggested for usage where strength and abrasion resistance are required.
Malzeme: HDPE, PEEK Renk: Red, Brown Seri Kodu: SR5759, SRK0083

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
8 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Diş Boyutu Renk Malzeme H L Tip Satın Al
70 Stokta
1/8
Brown
PEEK
5.0 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3/8
Brown
PEEK
8.0 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/4
Brown
PEEK
6.0 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
33.0 mm
3/4 in NPT
Kırmızı
HDPE
12.7 mm
6.4 mm
420000 Stokta
18.4 mm
1/4 in NPT
Kırmızı
HDPE
12.7 mm
5.7 mm
34860 Stokta
39.8 mm
1 in NPT
Kırmızı
HDPE
12.7 mm
6.4 mm
84000 Stokta
28.5 mm
1/2 in NPT
Kırmızı
HDPE
12.7 mm
6.4 mm
39000 Stokta
22.9 mm
3/8 in NPT
Kırmızı
HDPE
12.7 mm
5.7 mm
Dişli Koruma Tapaları - NPT Dişler 1/8 PEEK Brown

191100170409


Stok Seviyeleri
70 Stokta
Özellikler
  • L
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/8
  • Diş Standardı
    NPT Dişleri
  • Malzeme
    PEEK
  • Renk
    Brown
Dişli Koruma Tapaları - NPT Dişler 3/8 PEEK Brown

191100370409


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/8
  • Diş Standardı
    NPT Dişleri
  • Malzeme
    PEEK
  • Renk
    Brown
Dişli Koruma Tapaları - NPT Dişler 1/4 PEEK Brown

191100270409


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/4
  • Diş Standardı
    NPT Dişleri
  • Malzeme
    PEEK
  • Renk
    Brown
Dişli Tapa NPT Dişleri HDPE Kırmızı

PT3/4C


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    33.0 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Diş Boyutu
    3/4 in NPT
  • Diş Standardı
    NPT
Dişli Tapa NPT Dişleri HDPE Kırmızı

PT1/4A


Stok Seviyeleri
420000 Stokta
Özellikler
  • D
    18.4 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    5.7 mm
  • Diş Boyutu
    1/4 in NPT
  • Diş Standardı
    NPT
Dişli Tapa NPT Dişleri HDPE Kırmızı

PT1A


Stok Seviyeleri
34860 Stokta
Özellikler
  • D
    39.8 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Diş Boyutu
    1 in NPT
  • Diş Standardı
    NPT
Dişli Tapa NPT Dişleri HDPE Kırmızı

PT1/2A


Stok Seviyeleri
84000 Stokta
Özellikler
  • D
    28.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Diş Boyutu
    1/2 in NPT
  • Diş Standardı
    NPT
Dişli Tapa NPT Dişleri HDPE Kırmızı

PT3/8A


Stok Seviyeleri
39000 Stokta
Özellikler
  • D
    22.9 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    5.7 mm
  • Diş Boyutu
    3/8 in NPT
  • Diş Standardı
    NPT