Menü Arama

Dişli Koruma Tapaları - Hızlı Geçmeli

Stokta

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

Ergonomik çekme kulağı takıp sökmeyi kolaylaştırır.Tekrar kullanılabilir, yüksek ısıya dayanıklı bir malzeme olan Silikon veya daha az ısıya sahip ancak mükemmel kimyasal dirence sahip, tekrar kullanılabilir ve maliyet etkin bir malzeme olan EPDM seçenekleriyle sunulmaktadır.Hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörleri dahil, çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Kırmızı Seri Kodu: SR1009

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
23 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Diş Boyutu PD Renk Malzeme H L Satın Al
5,3306 TL - 13,0601 TL 16800 Stokta
33.9 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
12.0 mm
Kırmızı
LDPE
9.0 mm
5.9 mm
16,6124 TL - 40,7003 TL 5320 Stokta
57.8 mm
M45 x 2;0
2.0 mm
Kırmızı
LDPE
18.5 mm
12.5 mm
3,1548 TL - 7,7294 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.6 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
20.0 mm
Kırmızı
LDPE
9.1 mm
5.9 mm
4,2161 TL - 10,3295 TL 4750 Stokta
30.2 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Kırmızı
LDPE
9.2 mm
6.0 mm
2,4077 TL - 5,8989 TL 81000 Stokta
20.5 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
19.0 mm
Kırmızı
LDPE
9.2 mm
6.0 mm
4,458 TL - 10,9221 TL 8500 Stokta
21.5 mm
M14 x 1;5
1.5 mm
Kırmızı
LDPE
12.5 mm
8.0 mm
6,8026 TL - 16,6665 TL 171000 Stokta
40.2 mm
1 in - 11 BSP/GAS
11.0 mm
Kırmızı
LDPE
9.0 mm
5.7 mm
4,4791 TL - 10,9737 TL 17100 Stokta
23.6 mm
M16 x 1;5
1.5 mm
Kırmızı
LDPE
12.0 mm
8.0 mm
15,1404 TL - 37,0939 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
64.7 mm
M42 x 2;0
2.0 mm
Kırmızı
LDPE
21.5 mm
15.6 mm
13,6685 TL - 33,4877 TL 1600 Stokta
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
11.0 mm
Kırmızı
LDPE
18.7 mm
12.9 mm
3,785 TL - 9,2736 TL 68400 Stokta
26.7 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
16.0 mm
Kırmızı
LDPE
9.3 mm
5.9 mm
4,6052 TL - 11,2827 TL 3800 Stokta
33.2 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Kırmızı
LDPE
12.5 mm
6.8 mm
1,8504 TL - 4,5337 TL 203000 Stokta
30.4 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Kırmızı
LDPE
9.0 mm
6.1 mm
2,5759 TL - 6,311 TL 25500 Stokta
24.1 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
19.0 mm
Kırmızı
LDPE
9.6 mm
6.2 mm
21,6592 TL - 53,0651 TL 136800 Stokta
65.9 mm
M52 x 2;0
2.0 mm
Kırmızı
LDPE
21.3 mm
15.4 mm
2,4708 TL - 6,0534 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.5 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
20.0 mm
Kırmızı
LDPE
9.0 mm
5.9 mm
4,4475 TL - 10,8965 TL 150536 Stokta
29.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
14.0 mm
Kırmızı
LDPE
9.2 mm
6.2 mm
11,6824 TL - 16,0823 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.6 mm
M36 x 2;0
2.0 mm
Kırmızı
LDPE
16.7 mm
10.5 mm
4,5736 TL - 11,2055 TL 54000 Stokta
29.5 mm
M20 x 1;5
1.5 mm
Kırmızı
LDPE
13.0 mm
8.0 mm
3,0071 TL - 7,3673 TL 44000 Stokta
21.4 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
18.0 mm
Kırmızı
LDPE
9.0 mm
5.9 mm
  • / 2
Dişli Koruma Tapası UNF Dişleri LDPE Kırmızı

11000

Fiyat Aralığı
13,0601 TL - 5,3306 TL

Stok Seviyeleri
16800 Stokta
Özellikler
  • D
    33.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Diş Boyutu
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Koruma Tapası Metrik Dişler LDPE Kırmızı

12602

Fiyat Aralığı
40,7003 TL - 16,6124 TL

Stok Seviyeleri
5320 Stokta
Özellikler
  • D
    57.8 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.5 mm
  • Diş Boyutu
    M45 x 2;0
  • Diş Standardı
    Metrik
Dişli Koruma Tapası UNF Dişleri LDPE Kırmızı

10109

Fiyat Aralığı
7,7294 TL - 3,1548 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    20.6 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    5.9 mm
  • Diş Boyutu
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Koruma Tapası BSP Dişleri LDPE Kırmızı

10105

Fiyat Aralığı
10,3295 TL - 4,2161 TL

Stok Seviyeleri
4750 Stokta
Özellikler
  • D
    30.2 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Koruma Tapası BSP Dişleri LDPE Kırmızı

10101

Fiyat Aralığı
5,8989 TL - 2,4077 TL

Stok Seviyeleri
81000 Stokta
Özellikler
  • D
    20.5 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Koruma Tapası Metrik Dişler LDPE Kırmızı

12605

Fiyat Aralığı
10,9221 TL - 4,458 TL

Stok Seviyeleri
8500 Stokta
Özellikler
  • D
    21.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M14 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
Dişli Koruma Tapası BSP Dişleri LDPE Kırmızı

10107

Fiyat Aralığı
16,6665 TL - 6,8026 TL

Stok Seviyeleri
171000 Stokta
Özellikler
  • D
    40.2 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.7 mm
  • Diş Boyutu
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Koruma Tapası Metrik Dişler LDPE Kırmızı

12606

Fiyat Aralığı
10,9737 TL - 4,4791 TL

Stok Seviyeleri
17100 Stokta
Özellikler
  • D
    23.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
Dişli Koruma Tapası Metrik Dişler LDPE Kırmızı

12578

Fiyat Aralığı
37,0939 TL - 15,1404 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    64.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.6 mm
  • Diş Boyutu
    M42 x 2;0
  • Diş Standardı
    Metrik
Dişli Koruma Tapası BSP Dişleri LDPE Kırmızı

12614

Fiyat Aralığı
33,4877 TL - 13,6685 TL

Stok Seviyeleri
1600 Stokta
Özellikler
  • D
    49.5 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    12.9 mm
  • Diş Boyutu
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Koruma Tapası UNF Dişleri LDPE Kırmızı

10119

Fiyat Aralığı
9,2736 TL - 3,785 TL

Stok Seviyeleri
68400 Stokta
Özellikler
  • D
    26.7 mm
  • H
    9.3 mm
  • L
    5.9 mm
  • Diş Boyutu
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Koruma Tapası BSP Dişleri LDPE Kırmızı

12613

Fiyat Aralığı
11,2827 TL - 4,6052 TL

Stok Seviyeleri
3800 Stokta
Özellikler
  • D
    33.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    6.8 mm
  • Diş Boyutu
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Koruma Tapası BSP Dişleri LDPE Kırmızı

10103

Fiyat Aralığı
4,5337 TL - 1,8504 TL

Stok Seviyeleri
203000 Stokta
Özellikler
  • D
    30.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    6.1 mm
  • Diş Boyutu
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler LDPE Kırmızı

10102

Fiyat Aralığı
6,311 TL - 2,5759 TL

Stok Seviyeleri
25500 Stokta
Özellikler
  • D
    24.1 mm
  • H
    9.6 mm
  • L
    6.2 mm
  • Diş Boyutu
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • Diş Standardı
    BSP;GAS
Dişli Koruma Tapası Metrik Dişler LDPE Kırmızı

12612

Fiyat Aralığı
53,0651 TL - 21,6592 TL

Stok Seviyeleri
136800 Stokta
Özellikler
  • D
    65.9 mm
  • H
    21.3 mm
  • L
    15.4 mm
  • Diş Boyutu
    M52 x 2;0
  • Diş Standardı
    Metrik
Dişli Koruma Tapası UNF Dişleri LDPE Kırmızı

10108

Fiyat Aralığı
6,0534 TL - 2,4708 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    18.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Diş Boyutu
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Koruma Tapası UNF Dişleri LDPE Kırmızı

10120

Fiyat Aralığı
10,8965 TL - 4,4475 TL

Stok Seviyeleri
150536 Stokta
Özellikler
  • D
    29.8 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.2 mm
  • Diş Boyutu
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Koruma Tapası Metrik Dişler M36 x 2;0 LDPE Kırmızı

12611

Fiyat Aralığı
16,0823 TL - 11,6824 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    45.6 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.5 mm
  • Diş Boyutu
    M36 x 2;0
  • Diş Standardı
    Metrik
Dişli Koruma Tapası Metrik Dişler LDPE Kırmızı

18408

Fiyat Aralığı
11,2055 TL - 4,5736 TL

Stok Seviyeleri
54000 Stokta
Özellikler
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
Dişli Koruma Tapası UNF Dişleri LDPE Kırmızı

10110

Fiyat Aralığı
7,3673 TL - 3,0071 TL

Stok Seviyeleri
44000 Stokta
Özellikler
  • D
    21.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Diş Boyutu
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF