These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.
It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Ergonomik çekme kulağı takıp sökmeyi kolaylaştırır.Tekrar kullanılabilir, yüksek ısıya dayanıklı bir malzeme olan Silikon veya daha az ısıya sahip ancak mükemmel kimyasal dirence sahip, tekrar kullanılabilir ve maliyet etkin bir malzeme olan EPDM seçenekleriyle sunulmaktadır.Hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörleri dahil, çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Kırmızı Seri Kodu: SR1009
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | PD | Renk | Malzeme | H | L | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6052 TL - 11,2827 TL | 3800 Stokta |
1.307 in
33.2 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 4,458 TL - 10,9221 TL | 8500 Stokta |
0.846 in
21.5 mm
|
M14 x 1;5
|
0.059 in
1.5 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,2161 TL - 10,3295 TL | 4750 Stokta |
1.189 in
30.2 mm
|
5/8 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 7,3073 TL - 17,9031 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.571 in
39.9 mm
|
M30 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 6,8026 TL - 16,6665 TL | 171000 Stokta |
1.583 in
40.2 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 11,6824 TL - 16,0823 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.795 in
45.6 mm
|
M36 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 3,1548 TL - 7,7294 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 1,8504 TL - 4,5337 TL | 203000 Stokta |
1.197 in
30.4 mm
|
1/2 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 2,4708 TL - 6,0534 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.728 in
18.5 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 4,5736 TL - 11,2055 TL | 54000 Stokta |
1.161 in
29.5 mm
|
M20 x 1;5
|
0.059 in
1.5 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,4475 TL - 10,8965 TL | 150536 Stokta |
1.173 in
29.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
0.551 in
14.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 15,1404 TL - 37,0939 TL | 16800 Stokta |
2.547 in
64.7 mm
|
M42 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 3,785 TL - 9,2736 TL | 68400 Stokta |
1.051 in
26.7 mm
|
3/4 in - 16 UNF/JIC
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 2,4077 TL - 5,8989 TL | 81000 Stokta |
0.807 in
20.5 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
0.748 in
19.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 7,3178 TL - 17,9287 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.587 in
40.3 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 5,3306 TL - 13,0601 TL | 16800 Stokta |
1.335 in
33.9 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 2,5759 TL - 6,311 TL | 25500 Stokta |
0.949 in
24.1 mm
|
3/8 in - 19 BSP/GAS
|
0.748 in
19.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 3,0071 TL - 7,3673 TL | 44000 Stokta |
0.843 in
21.4 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 4,4791 TL - 10,9737 TL | 17100 Stokta |
0.929 in
23.6 mm
|
M16 x 1;5
|
0.059 in
1.5 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 16,6124 TL - 40,7003 TL | 5320 Stokta |
2.276 in
57.8 mm
|
M45 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin