Menü Arama

Dişli Koruma Tapaları - Hızlı Geçmeli

Stokta

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

Ergonomik çekme kulağı takıp sökmeyi kolaylaştırır.Tekrar kullanılabilir, yüksek ısıya dayanıklı bir malzeme olan Silikon veya daha az ısıya sahip ancak mükemmel kimyasal dirence sahip, tekrar kullanılabilir ve maliyet etkin bir malzeme olan EPDM seçenekleriyle sunulmaktadır.Hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörleri dahil, çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Kırmızı Seri Kodu: SR1009

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
23 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Diş Boyutu PD Renk Malzeme H L Satın Al
7,3178 TL - 17,9287 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.3 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
12.0 mm
Kırmızı
LDPE - PIR
9.4 mm
6.0 mm
11,6824 TL - 16,0823 TL 136800 Stokta
45.6 mm
M36 x 2;0
2.0 mm
Kırmızı
LDPE - PIR
16.7 mm
10.5 mm
4,5736 TL - 11,2055 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
29.5 mm
M20 x 1;5
1.5 mm
Kırmızı
LDPE - PIR
13.0 mm
8.0 mm
  • / 2
Dişli Koruma Tapası UNF Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

11001

Fiyat Aralığı
17,9287 TL - 7,3178 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    40.3 mm
  • H
    9.4 mm
  • L
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Koruma Tapası Metrik Dişler M36 x 2;0 LDPE - PIR Kırmızı

12611

Fiyat Aralığı
16,0823 TL - 11,6824 TL

Stok Seviyeleri
136800 Stokta
Özellikler
  • D
    45.6 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.5 mm
  • Diş Boyutu
    M36 x 2;0
  • Diş Standardı
    Metrik
Dişli Koruma Tapası Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

18408

Fiyat Aralığı
11,2055 TL - 4,5736 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik