Menü Arama

Dişli Koruma Tapaları - Geniş Flanş

Stokta

Wide Flange Threaded Protection Plugs shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The nitrile gasket ensures a leak-tight seal against the mating surface. The wide flange prevents paint flakes from entering the hole upon removal. Withstands intermittent temperatures from -40C up to +100C.

  • Its wide flange design keeps any paint flakes from the hole when removed.
  • Their nitrile gasket seals the plug to the mating surface for leak-tightness.
  • It is recommended for intermittent temperatures from -40C to +100C.
Malzeme: PA Renk: Yellow Seri Kodu: SR5761

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
10 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D SW Thread Sizes (All) Renk L Malzeme Diş Standardı Satın Al
4,6156 TL - 11,3084 TL 12000 Stokta
19.6 mm
12.7 mm
7/16 - 20 in UNF
Sarı
9.9 mm
Nylon
UNF
9,5994 TL - 23,5186 TL 36000 Stokta
32.6 mm
19.0 mm
7/8 - 14 in UNF
Sarı
14.2 mm
Nylon
UNF
24,9185 TL - 61,0504 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
56.3 mm
28.5 mm
1 5/8 - 12 in UNF
Sarı
19.5 mm
Nylon
UNF
6,2559 TL - 15,327 TL 5250 Stokta
23.2 mm
12.7 mm
9/16 - 18 in UNF
Sarı
10.6 mm
Nylon
UNF
22,2901 TL - 54,6107 TL 34200 Stokta
43.7 mm
25.4 mm
1 3/16 - 12 in UNF
Sarı
17.7 mm
Nylon
UNF
37,4305 TL - 91,7047 TL 10450 Stokta
63.6 mm
38.1 mm
1 7/8 - 12 in UNF
Sarı
19.0 mm
Nylon
UNF
16,402 TL - 40,1851 TL 34 Stokta
40.0 mm
25.4 mm
1 1/16 - 12 in UNF
Sarı
16.7 mm
Nylon
UNF
10,1672 TL - 24,9097 TL 100000 Stokta
28.7 mm
19.0 mm
3/4 - 16 in UNF
Sarı
13.2 mm
Nylon
UNF
23,5517 TL - 57,7018 TL 34700 Stokta
47.4 mm
25.4 mm
1 5/16 - 12 in UNF
Sarı
17.7 mm
Nylon
UNF
4,9732 TL - 12,1844 TL 351000 Stokta
21.6 mm
12.7 mm
1/2 - 20 in UNF
Sarı
10.2 mm
Nylon
UNF
Dişli Tapa UNF Dişleri Nylon Sarı

BLWF100A

Fiyat Aralığı
11,3084 TL - 4,6156 TL

Stok Seviyeleri
12000 Stokta
Özellikler
  • D
    19.6 mm
  • L
    9.9 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 - 20 in UNF
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa UNF Dişleri Nylon Sarı

BLWF120A

Fiyat Aralığı
23,5186 TL - 9,5994 TL

Stok Seviyeleri
36000 Stokta
Özellikler
  • D
    32.6 mm
  • L
    14.2 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 - 14 in UNF
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa UNF Dişleri Nylon Sarı

BLWF140A

Fiyat Aralığı
61,0504 TL - 24,9185 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    56.3 mm
  • L
    19.5 mm
  • SW
    28.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/8 - 12 in UNF
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa UNF Dişleri Nylon Sarı

BLWF110A

Fiyat Aralığı
15,327 TL - 6,2559 TL

Stok Seviyeleri
5250 Stokta
Özellikler
  • D
    23.2 mm
  • L
    10.6 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 - 18 in UNF
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa UNF Dişleri Nylon Sarı

BLWF130A

Fiyat Aralığı
54,6107 TL - 22,2901 TL

Stok Seviyeleri
34200 Stokta
Özellikler
  • D
    43.7 mm
  • L
    17.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 3/16 - 12 in UNF
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa UNF Dişleri Nylon Sarı

BLWF145A

Fiyat Aralığı
91,7047 TL - 37,4305 TL

Stok Seviyeleri
10450 Stokta
Özellikler
  • D
    63.6 mm
  • L
    19.0 mm
  • SW
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 7/8 - 12 in UNF
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa UNF Dişleri Nylon Sarı

BLWF125A

Fiyat Aralığı
40,1851 TL - 16,402 TL

Stok Seviyeleri
34 Stokta
Özellikler
  • D
    40.0 mm
  • L
    16.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 - 12 in UNF
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa UNF Dişleri Nylon Sarı

BLWF115A

Fiyat Aralığı
24,9097 TL - 10,1672 TL

Stok Seviyeleri
100000 Stokta
Özellikler
  • D
    28.7 mm
  • L
    13.2 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 - 16 in UNF
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa UNF Dişleri Nylon Sarı

BLWF135A

Fiyat Aralığı
57,7018 TL - 23,5517 TL

Stok Seviyeleri
34700 Stokta
Özellikler
  • D
    47.4 mm
  • L
    17.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/16 - 12 in UNF
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa UNF Dişleri Nylon Sarı

BLWF105A

Fiyat Aralığı
12,1844 TL - 4,9732 TL

Stok Seviyeleri
351000 Stokta
Özellikler
  • D
    21.6 mm
  • L
    10.2 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 - 20 in UNF
  • Diş Standardı
    UNF