Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir baş tasarımına sahiptir.Koruma kapağı kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerin deliğe girmesini önler.Hidrolik ve pnömatik sistemler, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Renk: Kırmızı, Doğal renk, Sarı Seri Kodu: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | Renk | h | Malzeme | H | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,071 TL - 5,693 TL | 38000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
Sarı
|
0.315 in
8.0 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrik
|
||
| 4,0673 TL - 6,1249 TL | 1000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Sarı
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrik
|
||
| 4,0627 TL - 6,1249 TL | 56000 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
M12 x 1;5
|
Sarı
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrik
|
||
| 4,6781 TL - 6,8316 TL | 41616 Stokta |
0.965 in
24.5 mm
|
M18 x 1;5
|
Sarı
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrik
|
||
| 11,8305 TL - 28,9848 TL | 42300 Stokta |
1.398 in
35.5 mm
|
M29 x 1;5
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.598 in
15.2 mm
|
Metrik
|
||
| 12,0425 TL - 29,5043 TL | 136500 Stokta |
1.161 in
29.5 mm
|
M24 x 1;5
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrik
|
||
| 18,9967 TL - 18,9967 TL | 4260 Stokta |
1.732 in
44.0 mm
|
M38 x 1;5
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrik
|
||
| 4,1493 TL - 6,1249 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Sarı
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrik
|
||
| 8,9412 TL - 9,8354 TL | 233625 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
Sarı
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrik
|
||
| 17,6803 TL - 17,6803 TL | 242 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 2;0
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metrik
|
||
| 15,562 TL - 15,562 TL | 1655 Stokta |
1.673 in
42.5 mm
|
M36 x 1;5
|
Sarı
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrik
|
||
| 32,0765 TL - 32,0765 TL | 102696 Stokta |
2.244 in
57.0 mm
|
M50 x 1;5
|
Sarı
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrik
|
||
| 11,0046 TL - 16,9471 TL | 3900 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
1/4 in
|
Sarı
|
0.728 in
18.5 mm
|
HDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 29,3431 TL - 29,3431 TL | 2784 Stokta |
2.638 in
67.0 mm
|
2-11 in
|
Sarı
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 26,1206 TL - 26,1206 TL | 5400 Stokta |
2.283 in
58.0 mm
|
M52 x 2;0
|
Sarı
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrik
|
||
| 13,4843 TL - 33,0365 TL | 500 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
0;6 x 19
|
Sarı
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 14,0179 TL - 34,3441 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 in
|
Sarı
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 19,5403 TL - 21,7113 TL | 310758 Stokta |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Sarı
|
0.925 in
23.5 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 23,8307 TL - 23,8307 TL | 3360 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
Sarı
|
1.063 in
27.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 3,2414 TL - 10,2239 TL | 110000 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14 in
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP/GAS