Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.
Malzeme: LDPE, HDPE Renk: Red, Yellow Seri Kodu: SR1077, SRF0029
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | Malzeme | H | L | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315900 Stokta |
0.677 in
17.2 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/2 in x 20
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.547 in
13.9 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
|||
| 105300 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8 in x 14
|
1
|
|||
| 526500 Stokta |
0.803 in
20.4 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
9⁄16 in x 18
|
2
|
|||
| 163710 Stokta |
0.854 in
21.7 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
11/16 in x 12
|
1
|
|||
| 260000 Stokta |
0.677 in
17.2 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
7⁄16 in x 20
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.602 in
15.3 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3/8 in x 24
|
1
|
|||
| 226800 Stokta |
0.819 in
20.8 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
5/8 in x 18
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.339 in
34.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
|||
| 265650 Stokta |
1.61 in
40.9 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1- 5/16 in x 12
|
1
|
|||
| 168400 Stokta |
0.949 in
24.1 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
3/4 in x 16
|
1
|
|||
| 1000 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Sarı
|
HDPE
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
7/8 x 14
|
4
|
|||
| 3894 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
Sarı
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
7/16 x 20
|
4
|
|||
| 52200 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Sarı
|
HDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
3/4 x 16
|
4
|
|||
| 956 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Sarı
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/16 x 18
|
4
|
|||
| 60816 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
Sarı
|
HDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
13/16 x 16
|
4
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.768 in
19.5 mm
|
Sarı
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
9/16 x 18
|
4
|
|||
| 1000 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
Sarı
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5/8 x 18
|
4
|
|||
| 3000 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Sarı
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1/2 in x 20
|
4
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
Sarı
|
HDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
11/16 x 16
|
4
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin