Menü Arama

Dişli Koruma Kapakları - UNF Dişler

Stokta

Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.

  • It features fewer thread forms for faster application and may be applied or removed with a hand, hex spanner, or screwdriver.
  • It is compatible with NS and NF Class 1-2-3 standard threads.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic, and general engineering.
Malzeme: LDPE, HDPE Renk: Red, Yellow Seri Kodu: SR1077, SRF0029

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
12 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Renk Malzeme H L Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Tip Satın Al
1000 Stokta
30.0 mm
Sarı
HDPE
22.5 mm
16.0 mm
7/8 x 14
4
3894 Stokta
17.0 mm
Sarı
HDPE
16.5 mm
9.5 mm
7/16 x 20
4
52200 Stokta
25.0 mm
Sarı
HDPE
20.5 mm
13.5 mm
3/4 x 16
4
956 Stokta
20.0 mm
Sarı
HDPE
18.5 mm
12.0 mm
9/16 x 18
4
60816 Stokta
27.0 mm
Sarı
HDPE
21.0 mm
14.0 mm
13/16 x 16
4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.5 mm
Sarı
HDPE
15.0 mm
8.5 mm
9/16 x 18
4
1000 Stokta
21.0 mm
Sarı
HDPE
20.0 mm
13.0 mm
5/8 x 18
4
3000 Stokta
18.0 mm
Sarı
HDPE
18.0 mm
12.0 mm
1/2 in x 20
4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.0 mm
Sarı
HDPE
20.5 mm
14.0 mm
11/16 x 16
4
2996 Stokta
23.5 mm
Sarı
HDPE
17.8 mm
11.0 mm
11/16 x 16
4
2967 Stokta
34.0 mm
Sarı
HDPE
23.0 mm
16.5 mm
1-1/16 x 12
4
14500 Stokta
33.0 mm
Sarı
HDPE
17.5 mm
11.0 mm
1 in x 12
4
Dişli Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 7/8 x 14 HDPE Yellow

8438000


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • D
    30.0 mm
  • H
    22.5 mm
  • L
    16.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    7/8 x 14
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 7/16 x 20 HDPE Yellow

8431000


Stok Seviyeleri
3894 Stokta
Özellikler
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    7/16 x 20
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 3/4 x 16 HDPE Yellow

8436000


Stok Seviyeleri
52200 Stokta
Özellikler
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    13.5 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    3/4 x 16
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 9/16 x 18 HDPE Yellow

8433000


Stok Seviyeleri
956 Stokta
Özellikler
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    9/16 x 18
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 13/16 x 16 HDPE Yellow

8437000


Stok Seviyeleri
60816 Stokta
Özellikler
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    13/16 x 16
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 9/16 x 18 HDPE Yellow

8433100


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    19.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • L
    8.5 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    9/16 x 18
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 5/8 x 18 HDPE Yellow

8434000


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    5/8 x 18
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 1/2 in x 20 HDPE Yellow

8432000


Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1/2 in x 20
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 11/16 x 16 HDPE Yellow

8435000


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    23.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    11/16 x 16
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 11/16 x 16 HDPE Yellow

8435500


Stok Seviyeleri
2996 Stokta
Özellikler
  • D
    23.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    11.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    11/16 x 16
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 1-1/16 x 12 HDPE Yellow

8440000


Stok Seviyeleri
2967 Stokta
Özellikler
  • D
    34.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • L
    16.5 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1-1/16 x 12
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 1 in x 12 HDPE Yellow

8439000


Stok Seviyeleri
14500 Stokta
Özellikler
  • D
    33.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • L
    11.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1 in x 12
  • Malzeme
    HDPE