Menü Arama

Dişli Koruma Kapakları - UNF Dişler

Stokta

Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.

  • It features fewer thread forms for faster application and may be applied or removed with a hand, hex spanner, or screwdriver.
  • It is compatible with NS and NF Class 1-2-3 standard threads.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic, and general engineering.
Malzeme: LDPE, HDPE Renk: Red, Yellow Seri Kodu: SR1077, SRF0029

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler 1 Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
11 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Renk Malzeme H L Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Tip Satın Al
10,6194 TL - 26,0174 TL 200340 Stokta
21.7 mm
Kırmızı
LDPE
20.6 mm
12.7 mm
11/16 in x 12
1
7,9066 TL - 19,3713 TL 226800 Stokta
20.8 mm
Kırmızı
LDPE
20.9 mm
14.5 mm
5/8 in x 18
1
39,9149 TL - 54,5309 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.0 mm
Kırmızı
LDPE
31.0 mm
24.6 mm
11⁄16 in x 14
1
13,7736 TL - 33,7454 TL 242550 Stokta
40.9 mm
Kırmızı
LDPE
29.8 mm
23.5 mm
1- 5/16 in x 12
1
9,5258 TL - 23,3382 TL 222960 Stokta
24.1 mm
Kırmızı
LDPE
25.1 mm
18.6 mm
3/4 in x 16
1
4,4791 TL - 10,9737 TL 315900 Stokta
17.2 mm
Kırmızı
LDPE
20.0 mm
13.7 mm
1/2 in x 20
1
9,5258 TL - 23,3382 TL 151200 Stokta
28.0 mm
Kırmızı
LDPE
27.6 mm
21.1 mm
7/8 in x 14
1
3,8271 TL - 9,3765 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.9 mm
Kırmızı
LDPE
17.0 mm
10.7 mm
11⁄16 in x 14
1
4,0164 TL - 9,8402 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.3 mm
Kırmızı
LDPE
18.3 mm
11.9 mm
3/8 in x 24
1
10,5141 TL - 25,7598 TL 130000 Stokta
17.2 mm
Kırmızı
LDPE
20.5 mm
14.1 mm
7⁄16 in x 20
1
8,7372 TL - 21,4063 TL 405000 Stokta
20.4 mm
Kırmızı
LDPE
19.0 mm
12.6 mm
9⁄16 in x 18
2
Dişli Tapa UNF Dişleri 11/16 in x 12 LDPE Red

110184

Fiyat Aralığı
26,0174 TL - 10,6194 TL

Stok Seviyeleri
200340 Stokta
Özellikler
  • D
    21.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.7 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    11/16 in x 12
  • Malzeme
    LDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri 5/8 in x 18 LDPE Red

110181

Fiyat Aralığı
19,3713 TL - 7,9066 TL

Stok Seviyeleri
226800 Stokta
Özellikler
  • D
    20.8 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    14.5 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    5/8 in x 18
  • Malzeme
    LDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri 11⁄16 in x 14 LDPE Red

110185

Fiyat Aralığı
54,5309 TL - 39,9149 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    34.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    24.6 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    11⁄16 in x 14
  • Malzeme
    LDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri 1- 5/16 in x 12 LDPE Red

110186

Fiyat Aralığı
33,7454 TL - 13,7736 TL

Stok Seviyeleri
242550 Stokta
Özellikler
  • D
    40.9 mm
  • H
    29.8 mm
  • L
    23.5 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1- 5/16 in x 12
  • Malzeme
    LDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri 3/4 in x 16 LDPE Red

110182

Fiyat Aralığı
23,3382 TL - 9,5258 TL

Stok Seviyeleri
222960 Stokta
Özellikler
  • D
    24.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • L
    18.6 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    3/4 in x 16
  • Malzeme
    LDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri 1/2 in x 20 LDPE Red

110179

Fiyat Aralığı
10,9737 TL - 4,4791 TL

Stok Seviyeleri
315900 Stokta
Özellikler
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1/2 in x 20
  • Malzeme
    LDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri 7/8 in x 14 LDPE Red

110183

Fiyat Aralığı
23,3382 TL - 9,5258 TL

Stok Seviyeleri
151200 Stokta
Özellikler
  • D
    28.0 mm
  • H
    27.6 mm
  • L
    21.1 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    7/8 in x 14
  • Malzeme
    LDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri 11⁄16 in x 14 LDPE Red

110228

Fiyat Aralığı
9,3765 TL - 3,8271 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    13.9 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    11⁄16 in x 14
  • Malzeme
    LDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri 3/8 in x 24 LDPE Red

110177

Fiyat Aralığı
9,8402 TL - 4,0164 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    15.3 mm
  • H
    18.3 mm
  • L
    11.9 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    3/8 in x 24
  • Malzeme
    LDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri 7⁄16 in x 20 LDPE Red

110178

Fiyat Aralığı
25,7598 TL - 10,5141 TL

Stok Seviyeleri
130000 Stokta
Özellikler
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.1 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    7⁄16 in x 20
  • Malzeme
    LDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri 9⁄16 in x 18 LDPE Red

110180

Fiyat Aralığı
21,4063 TL - 8,7372 TL

Stok Seviyeleri
405000 Stokta
Özellikler
  • D
    20.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    12.6 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    9⁄16 in x 18
  • Malzeme
    LDPE