Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.
Malzeme: LDPE, HDPE Renk: Red, Yellow Seri Kodu: SR1077, SRF0029
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | Malzeme | H | L | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5141 TL - 25,7598 TL | 260000 Stokta |
0.677 in
17.2 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
7⁄16 in x 20
|
1
|
||
| 39,9149 TL - 54,5309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.339 in
34.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
| 13,7736 TL - 33,7454 TL | 265650 Stokta |
1.61 in
40.9 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1- 5/16 in x 12
|
1
|
||
| 9,5258 TL - 23,3382 TL | 105300 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8 in x 14
|
1
|
||
| 7,9066 TL - 19,3713 TL | 226800 Stokta |
0.819 in
20.8 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
5/8 in x 18
|
1
|
||
| 9,5258 TL - 23,3382 TL | 168400 Stokta |
0.949 in
24.1 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
3/4 in x 16
|
1
|
||
| 4,4791 TL - 10,9737 TL | 315900 Stokta |
0.677 in
17.2 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/2 in x 20
|
1
|
||
| 3,8271 TL - 9,3765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.547 in
13.9 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
| 8,7372 TL - 21,4063 TL | 299700 Stokta |
0.803 in
20.4 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
9⁄16 in x 18
|
2
|
||
| 4,0164 TL - 9,8402 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.602 in
15.3 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3/8 in x 24
|
1
|
||
| 10,6194 TL - 26,0174 TL | 189540 Stokta |
0.854 in
21.7 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
11/16 in x 12
|
1
|
||
| 10,3168 TL - 11,3485 TL | 3894 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
Sarı
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
7/16 x 20
|
4 - Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 6,7146 TL - 16,3783 TL | 956 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Sarı
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/16 x 18
|
4 - Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 24,1526 TL - 24,1526 TL | 2996 Stokta |
0.925 in
23.5 mm
|
Sarı
|
HDPE
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
11/16 x 16
|
4 - Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 32,8003 TL - 80,3607 TL | 14500 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
Sarı
|
HDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1 in x 12
|
4 - Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 6,7146 TL - 16,3783 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.768 in
19.5 mm
|
Sarı
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
9/16 x 18
|
4 - Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 24,5456 TL - 24,5456 TL | 52200 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Sarı
|
HDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
3/4 x 16
|
4 - Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 34,6784 TL - 34,6784 TL | 2967 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
Sarı
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1-1/16 x 12
|
4 - Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 24,895 TL - 24,895 TL | 60816 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
Sarı
|
HDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
13/16 x 16
|
4 - Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 23,4975 TL - 57,5688 TL | 1000 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
Sarı
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5/8 x 18
|
4 - Ağır Hizmet Tipi
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin