Threaded Protection Caps protect threads and fittings from damage during production, storage and shipment, ensuring they remain in good condition and ready for use when needed. They keep contaminants like dirt, dust, debris and moisture out of the hole.
They feature a knurled head design that makes them easy to install and remove by hand. Simply twist them on to a pipe or tube. Used in various applications including hydraulic and pneumatic systems, automotive and industrial settings. Available in a wide range of thread sizes that conform to Metric, BSP/Gas and UNF standards.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRCFPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | H | D | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 x 11
|
21.0
|
61.9
|
GAS
|
|||
| 5000 Stokta |
3/8 x 19
|
11.3
|
18.7
|
BSP;GAS
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/8 x 28
|
12.0
|
11.8
|
BSP;GAS
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13/16" x 16
|
15.3
|
23.3
|
UNF/JIC
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.3/16" x 12
|
19.1
|
32.7
|
UNF/JIC
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M28 x 1.5
|
14.0
|
32.0
|
Metrik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3/8" x 24
|
8.3
|
11.0
|
UNF/JIC
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7/16" x 24
|
13.7
|
13.3
|
UNF/JIC
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3/4" x 16
|
13.8
|
21.7
|
UNF/JIC
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5/8" x 12
|
22.0
|
44.8
|
UNF/JIC
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.1/16" x 12
|
19.0
|
29.4
|
UNF/JIC
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.7/16" x 12
|
21.7
|
38.9
|
UNF/JIC
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M22 x 1.5
|
13.8
|
24.3
|
Metrik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M45 x 2
|
21.8
|
47.8
|
Metrik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M52 x 2
|
16.0
|
54.7
|
Metrik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M24 x 1.5
|
14.0
|
26.2
|
Metrik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M30 x 2
|
14.0
|
34.0
|
Metrik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M36 x 2
|
16.0
|
38.8
|
Metrik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7/16" x 20
|
12.9
|
13.3
|
UNF/JIC
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1" x 14
|
17.2
|
27.6
|
UNF/JIC
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin