These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,3775 TL - 10,3775 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 7,6963 TL - 7,6963 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 8,9791 TL - 8,9791 TL | 11454 Stokta |
M5
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,3284 TL - 7,3284 TL | 10896 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 8,9791 TL - 8,9791 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 8,9791 TL - 8,9791 TL | 11506 Stokta |
M4
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,93 TL - 5,93 TL | 20000 Stokta |
M4
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,9791 TL - 8,9791 TL | 19650 Stokta |
M4
|
Siyah
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 9,4207 TL - 9,4207 TL | 15885 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 6,666 TL - 6,666 TL | 14000 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,93 TL - 5,93 TL | 3631440 Stokta |
M4
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 11,4604 TL - 11,4604 TL | 28253 Stokta |
M4
|
Siyah
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 9,5495 TL - 9,5495 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 24,0774 TL - 24,0774 TL | 3400 Stokta |
M2
|
Siyah
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 11,4604 TL - 11,4604 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,1297 TL - 6,1297 TL | 4320 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10,409 TL - 10,409 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 7,0971 TL - 7,0971 TL | 1287 Stokta |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,1297 TL - 6,1297 TL | 960388 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 11,881 TL - 11,881 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin