Menü Arama

Dişli Ara Parçaları

Stokta

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

Series Code :SR2794

Seri Kodu: SR2794 ,SR2796

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
601 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Ara Parça Uzunluğu Satın Al
28,9268 TL - 28,9268 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Siyah
Nylon
5.0 mm
25,6546 TL - 25,6546 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Siyah
PA
10.0 mm
45,6316 TL - 45,6316 TL 4200 Stokta
M4
Siyah
PA
30.0 mm
31,5426 TL - 31,5426 TL 790 Stokta
M4
Siyah
PA
15.0 mm
27,2317 TL - 27,2317 TL 270 Stokta
M3
Siyah
PA
20.0 mm
24,0774 TL - 24,0774 TL 6368 Stokta
M2
Siyah
PA
10.0 mm
46,683 TL - 46,683 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Doğal renk
PA
50.0 mm
42,267 TL - 42,267 TL 1458 Stokta
M5
Siyah
PA
35.0 mm
17,0329 TL - 17,0329 TL 15372 Stokta
M2.5
Doğal renk
PA
10.0 mm
17,7689 TL - 17,7689 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Siyah
PA
5.0 mm
17,4535 TL - 17,4535 TL 58124 Stokta
M3
Doğal renk
PA
5.0 mm
18,9255 TL - 18,9255 TL 126 Stokta
M3
Doğal renk
PA
11.0 mm
25,3391 TL - 25,3391 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Doğal renk
PA
25.0 mm
20,818 TL - 20,818 TL 2700 Stokta
M2.5
Siyah
PA
12.0 mm
17,0329 TL - 17,0329 TL 54834 Stokta
M2.5
Doğal renk
PA
7.0 mm
46,683 TL - 46,683 TL 242 Stokta
M5
Siyah
PA
45.0 mm
17,0329 TL - 17,0329 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Doğal renk
PA
6.0 mm
20,818 TL - 20,818 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Siyah
PA
18.0 mm
19,7666 TL - 19,7666 TL 1000 Stokta
M2.5
Doğal renk
PA
15.0 mm
51,4142 TL - 51,4142 TL 720 Stokta
M5
Siyah
PA
60.0 mm
  • / 31
Dişi-Dişi İzolatörler 5.0 mm Nylon

300470159935

Fiyat Aralığı
28,9268 TL - 28,9268 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 10.0 mm

300370359935

Fiyat Aralığı
25,6546 TL - 25,6546 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M3
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 30.0 mm

300470959935

Fiyat Aralığı
45,6316 TL - 45,6316 TL

Stok Seviyeleri
4200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M4
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 15.0 mm

300470559935

Fiyat Aralığı
31,5426 TL - 31,5426 TL

Stok Seviyeleri
790 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M4
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 20.0 mm

300370759935

Fiyat Aralığı
27,2317 TL - 27,2317 TL

Stok Seviyeleri
270 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    9.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M3
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M2 10.0 mm

300200359935

Fiyat Aralığı
24,0774 TL - 24,0774 TL

Stok Seviyeleri
6368 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M2
  • Çap
    5.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M5 50.0 mm

300055000035

Fiyat Aralığı
46,683 TL - 46,683 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M5
  • Çap
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M5 35.0 mm

300053559935

Fiyat Aralığı
42,267 TL - 42,267 TL

Stok Seviyeleri
1458 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M5
  • Çap
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M2.5 10.0 mm

300251000038

Fiyat Aralığı
17,0329 TL - 17,0329 TL

Stok Seviyeleri
15372 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Çap
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M2.5 5.0 mm

300250559935

Fiyat Aralığı
17,7689 TL - 17,7689 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Çap
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 5.0 mm

300305000038

Fiyat Aralığı
17,4535 TL - 17,4535 TL

Stok Seviyeleri
58124 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M3
  • Çap
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 11.0 mm

300311000038

Fiyat Aralığı
18,9255 TL - 18,9255 TL

Stok Seviyeleri
126 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    5.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M3
  • Çap
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M2.5 25.0 mm

300252500038

Fiyat Aralığı
25,3391 TL - 25,3391 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Çap
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M2.5 12.0 mm

300251259935

Fiyat Aralığı
20,818 TL - 20,818 TL

Stok Seviyeleri
2700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Çap
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M2.5 7.0 mm

300250700038

Fiyat Aralığı
17,0329 TL - 17,0329 TL

Stok Seviyeleri
54834 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    3.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Çap
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M5 45.0 mm

300054559935

Fiyat Aralığı
46,683 TL - 46,683 TL

Stok Seviyeleri
242 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M5
  • Çap
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M2.5 6.0 mm

300250600038

Fiyat Aralığı
17,0329 TL - 17,0329 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Çap
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M2.5 18.0 mm

300251859935

Fiyat Aralığı
20,818 TL - 20,818 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    8.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Çap
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M2.5 15.0 mm

300251500038

Fiyat Aralığı
19,7666 TL - 19,7666 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    7.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Çap
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M5 60.0 mm

300056059935

Fiyat Aralığı
51,4142 TL - 51,4142 TL

Stok Seviyeleri
720 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M5
  • Çap
    10.0 mm