Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,9584 TL - 35,9584 TL | 11900 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 45,7367 TL - 45,7367 TL | 219 Stokta |
M5
|
Siyah
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 23,8671 TL - 23,8671 TL | 2873 Stokta |
M2.5
|
Siyah
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 23,8671 TL - 23,8671 TL | 5000 Stokta |
M2.5
|
Siyah
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 9,4207 TL - 9,4207 TL | 23364 Stokta |
M3
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 6,666 TL - 6,666 TL | 177012 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 8,1064 TL - 8,1064 TL | 495 Stokta |
M5
|
Siyah
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 9,5153 TL - 9,5153 TL | 625128 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,298 TL - 6,298 TL | 105600 Stokta |
M4
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,3797 TL - 8,3797 TL | 38000 Stokta |
M4
|
Siyah
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 42,0567 TL - 42,0567 TL | 97 Stokta |
M5
|
Siyah
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 39,323 TL - 39,323 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Siyah
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10,8295 TL - 10,8295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 16,1919 TL - 16,1919 TL | 200000 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 23,8671 TL - 23,8671 TL | 180000 Stokta |
M2.5
|
Siyah
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 24,498 TL - 24,498 TL | 8700 Stokta |
M2.5
|
Siyah
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 15,8764 TL - 15,8764 TL | 24301 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
PA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 24,498 TL - 24,498 TL | 330 Stokta |
M2.5
|
Siyah
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 24,498 TL - 24,498 TL | 21230 Stokta |
M2.5
|
Siyah
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 30,8757 TL - 30,8757 TL | 900 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin