Menü Arama

Dişli Ara Parçaları

Stokta

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

Series Code :SR2794

Seri Kodu: SR2794 ,SR2796

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
601 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Ara Parça Uzunluğu Satın Al
5,0888 TL - 5,0888 TL 2000 Stokta
M2.5
Siyah
Nylon 6/6
15.0 mm
4,5841 TL - 4,5841 TL 13800 Stokta
M3
Siyah
Nylon 6/6
20.0 mm
2,9884 TL - 3,1763 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#6-32
Doğal renk
Nylon 6/6
25.4 mm
3,6694 TL - 3,6694 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Siyah
Nylon 6/6
8.0 mm
4,5841 TL - 4,5841 TL 4725 Stokta
M3
Siyah
Nylon 6/6
12.0 mm
4,5841 TL - 4,5841 TL 500 Stokta
M4
Siyah
Nylon 6/6
15.0 mm
3,6694 TL - 3,6694 TL 1009 Stokta
M3
Siyah
Nylon 6/6
8.0 mm
5,0888 TL - 5,0888 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Siyah
Nylon 6/6
12.0 mm
4,09 TL - 4,09 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Siyah
Nylon 6/6
5.0 mm
9,0002 TL - 9,0002 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Siyah
PA
25.0 mm
23,8671 TL - 23,8671 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Siyah
PA
35.0 mm
2,5727 TL - 3,1763 TL 3000 Stokta
#6-32;M2.5
Doğal renk
Nylon 6/6
9.5 mm
3,5942 TL - 4,1099 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Doğal renk
PA
22.2 mm
7,9172 TL - 7,9172 TL 28014 Stokta
M4
Siyah
PA
18.0 mm
6,3295 TL - 6,3295 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Siyah
PA
40.0 mm
7,8751 TL - 7,8751 TL 357 Stokta
M3
Siyah
Nylon 6/6
15.0 mm
9,4628 TL - 9,4628 TL 12179 Stokta
M3
Siyah
Nylon 6/6
30.0 mm
27,7574 TL - 27,7574 TL 4900 Stokta
M3
Siyah
PA
20.0 mm
5,0888 TL - 5,0888 TL 2000 Stokta
M2.5
Siyah
Nylon 6/6
20.0 mm
2,4868 TL - 3,0704 TL 2000 Stokta
#6-32
Doğal renk
Nylon 6/6
19.1 mm
  • / 31
Erkek-Erkek İzolatörler M2.5 15.0 mm Nylon 6/6

HTSN-M2.5-15-3

Fiyat Aralığı
5,0888 TL - 5,0888 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Erkek-Erkek İzolatörler 6.0 mm M3 20.0 mm Nylon 6/6

HTSN-M3-20-3

Fiyat Aralığı
4,5841 TL - 4,5841 TL

Stok Seviyeleri
13800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Erkek-Erkek İzolatörler Round 7.1 mm #6-32 25.4 mm Nylon 6/6

CBS-TMM-16-01

Fiyat Aralığı
3,1763 TL - 2,9884 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    #6-32
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.4 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M4 8.0 mm Nylon 6/6

HTSN-M4-8-3

Fiyat Aralığı
3,6694 TL - 3,6694 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Erkek-Erkek İzolatörler M3 12.0 mm Nylon 6/6

HTSN-M3-12-3

Fiyat Aralığı
4,5841 TL - 4,5841 TL

Stok Seviyeleri
4725 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Erkek-Erkek İzolatörler 6.0 mm M4 15.0 mm Nylon 6/6

HTSN-M4-15-3

Fiyat Aralığı
4,5841 TL - 4,5841 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 8.0 mm Nylon 6/6

HTSN-M3-8-3

Fiyat Aralığı
3,6694 TL - 3,6694 TL

Stok Seviyeleri
1009 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Erkek-Erkek İzolatörler M2.5 12.0 mm Nylon 6/6

HTSN-M2.5-12-3

Fiyat Aralığı
5,0888 TL - 5,0888 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Erkek-Erkek İzolatörler M2.5 5.0 mm Nylon 6/6

HTSN-M2.5-5-3

Fiyat Aralığı
4,09 TL - 4,09 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm PA

HTSN-M2.5-25-3

Fiyat Aralığı
9,0002 TL - 9,0002 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 35.0 mm PA

HTSN-M3-35-3

Fiyat Aralığı
23,8671 TL - 23,8671 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Erkek-Erkek İzolatörler 7.1 mm #6-32;M2.5 9.5 mm Nylon 6/6

CBS-TMM-6-01

Fiyat Aralığı
3,1763 TL - 2,5727 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Boyutu
    #6-32;M2.5
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Erkek-Erkek İzolatörler Round 7.1 mm M4 22.2 mm PA

CBSTMM-M4-14-01

Fiyat Aralığı
4,1099 TL - 3,5942 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    22.2 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M4 18.0 mm PA

HTSN-M4-18-3

Fiyat Aralığı
7,9172 TL - 7,9172 TL

Stok Seviyeleri
28014 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M4 40.0 mm PA

HTSN-M4-40-3

Fiyat Aralığı
6,3295 TL - 6,3295 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Erkek-Dişi İzolatörler 5.5 mm M3 15.0 mm

HNSM3-15-5.5-2

Fiyat Aralığı
7,8751 TL - 7,8751 TL

Stok Seviyeleri
357 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Erkek-Dişi İzolatörler 5.5 mm M3 30.0 mm

HNSM3-30-5.5-2

Fiyat Aralığı
9,4628 TL - 9,4628 TL

Stok Seviyeleri
12179 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 20.0 mm

305320059902

Fiyat Aralığı
27,7574 TL - 27,7574 TL

Stok Seviyeleri
4900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
Erkek-Erkek İzolatörler M2.5 20.0 mm Nylon 6/6

HTSN-M2.5-20-3

Fiyat Aralığı
5,0888 TL - 5,0888 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Erkek-Erkek İzolatörler Round 7.1 mm #6-32 19.1 mm Nylon 6/6

CBS-TMM-12-01

Fiyat Aralığı
3,0704 TL - 2,4868 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    #6-32
  • Ara Parça Uzunluğu
    19.1 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66