These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,5985 TL - 28,5985 TL | 413930 Stokta |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 30,2809 TL - 30,2809 TL | 1500 Stokta |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 34,8019 TL - 34,8019 TL | 42000 Stokta |
M2.5
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 33,7505 TL - 33,7505 TL | 32844 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 39,0076 TL - 39,0076 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 45,4212 TL - 45,4212 TL | 12390 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 41,4259 TL - 41,4259 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 39,0076 TL - 39,0076 TL | 1440 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 11,4344 TL - 13,1864 TL | 1000 Stokta |
M3.5
|
Doğal renk
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5,4398 TL - 5,4398 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Siyah
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 30,2809 TL - 30,2809 TL | 74688 Stokta |
M4
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 30,2809 TL - 30,2809 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 30,2809 TL - 30,2809 TL | 4006 Stokta |
M4
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 33,0144 TL - 33,0144 TL | 22029 Stokta |
M4
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,997 TL - 7,9829 TL | 78 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 6,8634 TL - 9,1512 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#10-32
|
Doğal renk
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 5,6659 TL - 7,5547 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 5,3349 TL - 7,1165 TL | 335580 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 7,6963 TL - 7,6963 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 8,9791 TL - 8,9791 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin