Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5727 TL - 3,1763 TL | 3000 Stokta |
#6-32;M2.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,09 TL - 4,09 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,6694 TL - 3,6694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,0888 TL - 5,0888 TL | 2000 Stokta |
M2.5
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,5841 TL - 4,5841 TL | 13800 Stokta |
M3
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,9884 TL - 3,1763 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#6-32
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,6694 TL - 3,6694 TL | 37620 Stokta |
M3
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,09 TL - 4,09 TL | 498 Stokta |
M2.5
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,5841 TL - 4,5841 TL | 9658 Stokta |
M4
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,5942 TL - 4,1099 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 30,8757 TL - 30,8757 TL | 1100 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,9884 TL - 3,1763 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#6-32
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,5942 TL - 4,1099 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 26,1572 TL - 26,1572 TL | 1000 Stokta |
M4
|
Siyah
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 35,0814 TL - 35,0814 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 31,2861 TL - 31,2861 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Siyah
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,0694 TL - 3,2625 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#6-32
|
Doğal renk
|
PA
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 19,8719 TL - 19,8719 TL | 1000 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,5841 TL - 4,5841 TL | 22963 Stokta |
M4
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 26,8111 TL - 26,8111 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm