Menü Arama

Dişli Ara Parçaları

Stokta

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

Series Code :SR2794

Seri Kodu: SR2794 ,SR2796

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
601 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Ara Parça Uzunluğu Satın Al
6,0785 TL - 7,5045 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3.5
Doğal renk
Nylon 6/6
16.0 mm
6,1362 TL - 7,5757 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Doğal renk
Nylon 6/6
15.0 mm
11,5524 TL - 11,5524 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Doğal renk
Nylon 6/6
25.0 mm
6,1936 TL - 7,6465 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Doğal renk
Nylon 6/6
16.0 mm
5,6261 TL - 6,9459 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Doğal renk
Nylon 6/6
11.0 mm
13,7433 TL - 13,7433 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Doğal renk
Nylon 6/6
20.0 mm
5,9661 TL - 7,3656 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Doğal renk
Nylon 6/6
13.0 mm
6,4712 TL - 7,9891 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Doğal renk
Nylon 6/6
25.0 mm
5,6186 TL - 6,9364 TL 1000 Stokta
M4
Doğal renk
Nylon 6/6
10.0 mm
6,2713 TL - 7,7422 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3.5
Doğal renk
Nylon 6/6
20.0 mm
11,154 TL - 11,154 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Doğal renk
Nylon 6/6
19.0 mm
5,9087 TL - 7,2947 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3.5
Doğal renk
Nylon 6/6
13.0 mm
6,4112 TL - 7,915 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Doğal renk
Nylon 6/6
22.0 mm
5,9194 TL - 5,9194 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Siyah
PA
10.0 mm
6,1297 TL - 6,1297 TL 8640 Stokta
M3
Siyah
PA
12.0 mm
6,1297 TL - 6,1297 TL 960388 Stokta
M3
Siyah
PA
18.0 mm
6,1297 TL - 6,1297 TL 4445 Stokta
M3
Siyah
PA
15.0 mm
6,687 TL - 6,687 TL 1043 Stokta
M3
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
10,9347 TL - 10,9347 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
11,881 TL - 11,881 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Siyah
PA
40.0 mm
  • / 31
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3.5 16.0 mm

36M35MF016

Fiyat Aralığı
7,5045 TL - 6,0785 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.4 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3.5
  • Ara Parça Uzunluğu
    16.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M4 15.0 mm

36M40MF015

Fiyat Aralığı
7,5757 TL - 6,1362 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    9.5 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 25.0 mm

36M30MF025

Fiyat Aralığı
11,5524 TL - 11,5524 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    4.8 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M4 16.0 mm

36M40MF016

Fiyat Aralığı
7,6465 TL - 6,1936 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    9.5 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    16.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M4 11.0 mm

36M40MF011

Fiyat Aralığı
6,9459 TL - 5,6261 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    9.5 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    11.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 20.0 mm

36M30MF020

Fiyat Aralığı
13,7433 TL - 13,7433 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    4.8 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M4 13.0 mm

36M40MF013

Fiyat Aralığı
7,3656 TL - 5,9661 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    9.5 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    13.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M4 25.0 mm

36M40MF025

Fiyat Aralığı
7,9891 TL - 6,4712 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    9.5 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M4 10.0 mm

36M40MF010

Fiyat Aralığı
6,9364 TL - 5,6186 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.4 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3.5 20.0 mm

36M35MF020

Fiyat Aralığı
7,7422 TL - 6,2713 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.4 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3.5
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M4 19.0 mm

36M40MF019

Fiyat Aralığı
11,154 TL - 11,154 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    9.5 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    19.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3.5 13.0 mm

36M35MF013

Fiyat Aralığı
7,2947 TL - 5,9087 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.4 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3.5
  • Ara Parça Uzunluğu
    13.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M4 22.0 mm

36M40MF022

Fiyat Aralığı
7,915 TL - 6,4112 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    9.5 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    22.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 10.0 mm

RTSN-M3-10-6-1

Fiyat Aralığı
5,9194 TL - 5,9194 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M3
  • Çap
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 12.0 mm

RTSN-M3-12-6-1

Fiyat Aralığı
6,1297 TL - 6,1297 TL

Stok Seviyeleri
8640 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M3
  • Çap
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 18.0 mm

RTSN-M3-18-6-1

Fiyat Aralığı
6,1297 TL - 6,1297 TL

Stok Seviyeleri
960388 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M3
  • Çap
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 15.0 mm

RTSN-M3-15-6-1

Fiyat Aralığı
6,1297 TL - 6,1297 TL

Stok Seviyeleri
4445 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M3
  • Çap
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler 10.0 mm

RTSN-M3-10-7-1

Fiyat Aralığı
6,687 TL - 6,687 TL

Stok Seviyeleri
1043 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Çap
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler 30.0 mm

RTSN-M3-30-7-1

Fiyat Aralığı
10,9347 TL - 10,9347 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Çap
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 40.0 mm

RTSN-M3-40-7-1

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M3
  • Çap
    7.0 mm