Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,7358 TL - 7,7358 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10,3985 TL - 10,3985 TL | 6867 Stokta |
M2.5
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,666 TL - 16,3316 TL | 6500 Stokta |
M4
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 36,0285 TL - 36,0285 TL | 454320 Stokta |
M2
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,666 TL - 6,666 TL | 20000 Stokta |
M4
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,2186 TL - 6,4427 TL | 44000 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 6,8814 TL - 8,4956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,6635 TL - 6,9922 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7,4613 TL - 9,2115 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,6936 TL - 7,0292 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,5933 TL - 10,6091 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 43,1883 TL - 43,1883 TL | 782976 Stokta |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,6963 TL - 7,6963 TL | 50800 Stokta |
M4
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,1834 TL - 5,1834 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 41,4259 TL - 41,4259 TL | 15204 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10,7889 TL - 12,4486 TL | 2000 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 23,6876 TL - 42,6216 TL | 40040 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10,7889 TL - 12,4486 TL | 2000 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 35,643 TL - 35,643 TL | 205200 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1500 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin