These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5727 TL - 3,1763 TL | 3000 Stokta |
#6-32;M2.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,09 TL - 4,09 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,6694 TL - 3,6694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,0888 TL - 5,0888 TL | 2000 Stokta |
M2.5
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,5841 TL - 4,5841 TL | 13800 Stokta |
M3
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,9884 TL - 3,1763 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#6-32
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,6694 TL - 3,6694 TL | 37620 Stokta |
M3
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,09 TL - 4,09 TL | 498 Stokta |
M2.5
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,5841 TL - 4,5841 TL | 9658 Stokta |
M4
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,5942 TL - 4,1099 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 30,8757 TL - 30,8757 TL | 1100 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,9884 TL - 3,1763 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#6-32
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,5942 TL - 4,1099 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 26,1572 TL - 26,1572 TL | 1000 Stokta |
M4
|
Siyah
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 35,0814 TL - 35,0814 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 31,2861 TL - 31,2861 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Siyah
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,0694 TL - 3,2625 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#6-32
|
Doğal renk
|
PA
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 19,8719 TL - 19,8719 TL | 1000 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,5841 TL - 4,5841 TL | 22963 Stokta |
M4
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 26,8111 TL - 26,8111 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin