These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65,2312 TL - 65,2312 TL | 1150 Stokta |
M5
|
Siyah
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 12,3015 TL - 12,3015 TL | 4080 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 53,878 TL - 53,878 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Siyah
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,5994 TL - 9,5994 TL | 368020 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 374,0946 TL - 374,0946 TL | 50 Stokta |
M5
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 522,2394 TL - 522,2394 TL | 620 Stokta |
M5
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 823,8914 TL - 823,8914 TL | 190 Stokta |
M5
|
Light Brown
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 44,417 TL - 44,417 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Siyah
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 50,5706 TL - 50,5706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 51,1891 TL - 51,1891 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Siyah
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 18,3998 TL - 18,3998 TL | 146874 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10,3669 TL - 10,3669 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 46,3649 TL - 46,3649 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 47,6984 TL - 47,6984 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 48,4166 TL - 48,4166 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 33,4351 TL - 33,4351 TL | 67210 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 37,6408 TL - 37,6408 TL | 20900 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 25,5494 TL - 25,5494 TL | 19600 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 41,8464 TL - 41,8464 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 17,4535 TL - 17,4535 TL | 3750 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin