These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Pul Şekli | Malzeme | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,2809 TL - 30,2809 TL | 79249 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 46,5778 TL - 46,5778 TL | 4000 Stokta |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 44,3698 TL - 44,3698 TL | 10500 Stokta |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 33,7505 TL - 33,7505 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 39,0076 TL - 39,0076 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10,9733 TL - 12,6331 TL | 6800 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 18,424 TL - 18,424 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 25,3391 TL - 25,3391 TL | 6480 Stokta |
|
PPS
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 41,4259 TL - 41,4259 TL | 23480 Stokta |
|
Nylon
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 35,643 TL - 35,643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 30,1756 TL - 30,1756 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 14,2007 TL - 16,3216 TL | 25960 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 10,7889 TL - 12,4486 TL | 2000 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1500 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 23,6876 TL - 42,6216 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10,7889 TL - 12,4486 TL | 2000 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 11,4344 TL - 13,1864 TL | 1000 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M3.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 11,4344 TL - 13,1864 TL | 2000 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 41,4259 TL - 41,4259 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 39,0076 TL - 39,0076 TL | 1440 Stokta |
|
Nylon
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin