Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65,2312 TL - 65,2312 TL | 1150 Stokta |
M5
|
Siyah
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 12,3015 TL - 12,3015 TL | 5670 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 53,878 TL - 53,878 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Siyah
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,5994 TL - 9,5994 TL | 368020 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 374,0946 TL - 374,0946 TL | 50 Stokta |
M5
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 522,2394 TL - 522,2394 TL | 620 Stokta |
M5
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 823,8914 TL - 823,8914 TL | 190 Stokta |
M5
|
Light Brown
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 44,417 TL - 44,417 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Siyah
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 50,5706 TL - 50,5706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 51,1891 TL - 51,1891 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Siyah
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 18,3998 TL - 18,3998 TL | 146874 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10,3669 TL - 10,3669 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 46,3649 TL - 46,3649 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 47,6984 TL - 47,6984 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 48,4166 TL - 48,4166 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 33,4351 TL - 33,4351 TL | 67210 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 37,6408 TL - 37,6408 TL | 20900 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 25,5494 TL - 25,5494 TL | 19600 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 41,8464 TL - 41,8464 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 17,4535 TL - 17,4535 TL | 3750 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm