These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0888 TL - 5,0888 TL | 2000 Stokta |
M2.5
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,5841 TL - 4,5841 TL | 13800 Stokta |
M3
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,9884 TL - 3,1763 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#6-32
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,6694 TL - 3,6694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,5841 TL - 4,5841 TL | 4725 Stokta |
M3
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,5841 TL - 4,5841 TL | 500 Stokta |
M4
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,6694 TL - 3,6694 TL | 1009 Stokta |
M3
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,0888 TL - 5,0888 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,09 TL - 4,09 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 9,0002 TL - 9,0002 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Siyah
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 23,8671 TL - 23,8671 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,5727 TL - 3,1763 TL | 3000 Stokta |
#6-32;M2.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,5942 TL - 4,1099 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 7,9172 TL - 7,9172 TL | 28014 Stokta |
M4
|
Siyah
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,3295 TL - 6,3295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7,8751 TL - 7,8751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 9,4628 TL - 9,4628 TL | 12820 Stokta |
M3
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 27,7574 TL - 27,7574 TL | 4900 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,0888 TL - 5,0888 TL | 2000 Stokta |
M2.5
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,4868 TL - 3,0704 TL | 2000 Stokta |
#6-32
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin