Menü Arama

Dişli Ara Parçaları

Stokta

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

Series Code :SR2794

Seri Kodu: SR2794 ,SR2796

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
601 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Ara Parça Uzunluğu Satın Al
30,8757 TL - 30,8757 TL 700 Stokta
M3
Siyah
PA
20.0 mm
26,1572 TL - 26,1572 TL 1000 Stokta
M4
Siyah
PA
8.0 mm
30,8757 TL - 30,8757 TL 900 Stokta
M3
Siyah
PA
12.0 mm
35,9584 TL - 35,9584 TL 400 Stokta
M3
Siyah
PA
30.0 mm
35,9584 TL - 35,9584 TL 11900 Stokta
M3
Siyah
PA
25.0 mm
30,8757 TL - 30,8757 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Siyah
PA
12.0 mm
35,9584 TL - 35,9584 TL 500 Stokta
M4
Siyah
PA
30.0 mm
24,3928 TL - 24,3928 TL 15300 Stokta
M4
Siyah
PA
25.0 mm
31,6476 TL - 31,6476 TL 400 Stokta
M4
Siyah
PA
20.0 mm
20,818 TL - 20,818 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Siyah
PA
15.0 mm
20,818 TL - 20,818 TL 2700 Stokta
M2.5
Siyah
PA
12.0 mm
26,8111 TL - 26,8111 TL 10500 Stokta
M5
Siyah
PA
18.0 mm
41,4259 TL - 41,4259 TL 188 Stokta
M5
Doğal renk
PA
25.0 mm
19,7666 TL - 19,7666 TL 16000 Stokta
M2.5
Doğal renk
PA
18.0 mm
17,4535 TL - 17,4535 TL 3300 Stokta
M3
Doğal renk
PA
6.0 mm
41,4259 TL - 41,4259 TL 45694 Stokta
M5
Siyah
PA
30.0 mm
41,4259 TL - 41,4259 TL 500 Stokta
M5
Doğal renk
POM
30.0 mm
20,818 TL - 20,818 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Siyah
PA
18.0 mm
29,3345 TL - 29,3345 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Siyah
PA
30.0 mm
51,4142 TL - 51,4142 TL 720 Stokta
M5
Siyah
PA
60.0 mm
  • / 31
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 20.0 mm PA

313300759902

Fiyat Aralığı
30,8757 TL - 30,8757 TL

Stok Seviyeleri
700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M4 8.0 mm PA

313400259902

Fiyat Aralığı
26,1572 TL - 26,1572 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 12.0 mm PA

313300459902

Fiyat Aralığı
30,8757 TL - 30,8757 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 30.0 mm PA

313300959902

Fiyat Aralığı
35,9584 TL - 35,9584 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 25.0 mm PA

313300859902

Fiyat Aralığı
35,9584 TL - 35,9584 TL

Stok Seviyeleri
11900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M4 12.0 mm PA

313400459902

Fiyat Aralığı
30,8757 TL - 30,8757 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M4 30.0 mm PA

313400959902

Fiyat Aralığı
35,9584 TL - 35,9584 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M4 25.0 mm PA

HTSN-M4-25-3

Fiyat Aralığı
24,3928 TL - 24,3928 TL

Stok Seviyeleri
15300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M4 20.0 mm PA

313400759902

Fiyat Aralığı
31,6476 TL - 31,6476 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M2.5 15.0 mm

300251559935

Fiyat Aralığı
20,818 TL - 20,818 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    7.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Çap
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M2.5 12.0 mm

300251259935

Fiyat Aralığı
20,818 TL - 20,818 TL

Stok Seviyeleri
2700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Çap
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M5 18.0 mm

300051859935

Fiyat Aralığı
26,8111 TL - 26,8111 TL

Stok Seviyeleri
10500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M5
  • Çap
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M5 25.0 mm

300052500035

Fiyat Aralığı
41,4259 TL - 41,4259 TL

Stok Seviyeleri
188 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M5
  • Çap
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M2.5 18.0 mm

300251800038

Fiyat Aralığı
19,7666 TL - 19,7666 TL

Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    8.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Çap
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 6.0 mm

300306000038

Fiyat Aralığı
17,4535 TL - 17,4535 TL

Stok Seviyeleri
3300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M3
  • Çap
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M5 30.0 mm

300053059935

Fiyat Aralığı
41,4259 TL - 41,4259 TL

Stok Seviyeleri
45694 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M5
  • Çap
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M5 30.0 mm

300053000035

Fiyat Aralığı
41,4259 TL - 41,4259 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M5
  • Çap
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M2.5 18.0 mm

300251859935

Fiyat Aralığı
20,818 TL - 20,818 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    8.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Çap
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M2.5 30.0 mm

300253559935

Fiyat Aralığı
29,3345 TL - 29,3345 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Çap
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M5 60.0 mm

300056059935

Fiyat Aralığı
51,4142 TL - 51,4142 TL

Stok Seviyeleri
720 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M5
  • Çap
    10.0 mm