Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Pul Şekli | Malzeme | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1834 TL - 5,1834 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10,3985 TL - 10,3985 TL | 15713 Stokta |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,666 TL - 6,666 TL | 27000 Stokta |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,6963 TL - 7,6963 TL | 80800 Stokta |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,666 TL - 16,3316 TL | 6500 Stokta |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 36,0285 TL - 36,0285 TL | 1015800 Stokta |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 43,1883 TL - 43,1883 TL | 262480 Stokta |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,7358 TL - 7,7358 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 33,7505 TL - 33,7505 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 39,0076 TL - 39,0076 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 18,424 TL - 18,424 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 12,5409 TL - 14,4774 TL | 2000 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M3.5
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 45,4212 TL - 45,4212 TL | 42560 Stokta |
|
Nylon
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 11,4344 TL - 13,1864 TL | 2000 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10,7889 TL - 12,4486 TL | 2000 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 11,4344 TL - 13,1864 TL | 1000 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M3.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1500 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 11,2499 TL - 12,9097 TL | 1000 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 41,4259 TL - 41,4259 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 39,0076 TL - 39,0076 TL | 1440 Stokta |
|
Nylon
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin