Menü Arama

Dişli Ara Parçaları

Stokta

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

Series Code :SR2794

Seri Kodu: SR2794 ,SR2796

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
585 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Pul Şekli Malzeme Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
45,4212 TL - 45,4212 TL 42560 Stokta
Nylon
30.0 mm
41,4259 TL - 41,4259 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon
12.7 mm
23,6876 TL - 42,6216 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon
18.0 mm
39,0076 TL - 39,0076 TL 1440 Stokta
Nylon
22.0 mm
10,7889 TL - 12,4486 TL 2000 Stokta
Hexagonal
PA
M3
6.4 mm
11,4344 TL - 13,1864 TL 1000 Stokta
Hexagonal
PA
M3.5
12.7 mm
1500 Stokta
Hexagonal
PA
M3
22.2 mm
33,7505 TL - 33,7505 TL 45280 Stokta
Nylon
8.0 mm
11,4344 TL - 13,1864 TL 2000 Stokta
Hexagonal
PA
M4
12.7 mm
11,2499 TL - 12,9097 TL 1000 Stokta
Hexagonal
PA
M3
11.1 mm
11,4344 TL - 13,1864 TL 2000 Stokta
Hexagonal
PA
M3
12.7 mm
12,5409 TL - 14,4774 TL 2000 Stokta
Hexagonal
PA
M3.5
15.9 mm
14,2007 TL - 16,3216 TL 25960 Stokta
Hexagonal
PA
M4
22.2 mm
33,7505 TL - 33,7505 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon
10.0 mm
39,0076 TL - 39,0076 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon
20.0 mm
10,9733 TL - 12,6331 TL 6800 Stokta
Hexagonal
PA
M3
9.5 mm
18,424 TL - 18,424 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Hexagonal
PA
M4
25.4 mm
7,7358 TL - 7,7358 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Hexagonal
PA
M3
30.0 mm
30,1756 TL - 30,1756 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon
6.0 mm
41,4259 TL - 41,4259 TL 23480 Stokta
Nylon
25.0 mm
  • / 30
Dişi-Dişi İzolatörler 5.7 mm 30.0 mm

303100000002

Fiyat Aralığı
45,4212 TL - 45,4212 TL

Stok Seviyeleri
42560 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişi-Dişi İzolatörler 5.7 mm 12.7 mm

303040000002

Fiyat Aralığı
41,4259 TL - 41,4259 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişi-Dişi İzolatörler 5.7 mm 18.0 mm

303060000002

Fiyat Aralığı
42,6216 TL - 23,6876 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişi-Dişi İzolatörler 5.7 mm 22.0 mm

303080000002

Fiyat Aralığı
39,0076 TL - 39,0076 TL

Stok Seviyeleri
1440 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Ara Parça Uzunluğu
    22.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
PA M3 Dişi-Dişi İzolatörler 6.4 mm (L)

14MHTSP001

Fiyat Aralığı
12,4486 TL - 10,7889 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
PA M3.5 Dişi-Dişi İzolatörler 12.7 mm (L)

14MHTSP008

Fiyat Aralığı
13,1864 TL - 11,4344 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3.5
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
PA M3 Dişi-Dişi İzolatörler 22.2 mm (L)

14MHTSP016


Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    22.2 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Dişi-Dişi İzolatörler 5.7 mm 8.0 mm

303020000002

Fiyat Aralığı
33,7505 TL - 33,7505 TL

Stok Seviyeleri
45280 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
PA M4 Dişi-Dişi İzolatörler 12.7 mm (L)

14MHTSP013

Fiyat Aralığı
13,1864 TL - 11,4344 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
PA M3 Dişi-Dişi İzolatörler 11.1 mm (L)

14MHTSP104

Fiyat Aralığı
12,9097 TL - 11,2499 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
PA M3 Dişi-Dişi İzolatörler 12.7 mm (L)

14MHTSP103

Fiyat Aralığı
13,1864 TL - 11,4344 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
PA M3.5 Dişi-Dişi İzolatörler 15.9 mm (L)

14MHTSP120

Fiyat Aralığı
14,4774 TL - 12,5409 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3.5
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.9 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
PA M4 Dişi-Dişi İzolatörler 22.2 mm (L)

14MHTSP116

Fiyat Aralığı
16,3216 TL - 14,2007 TL

Stok Seviyeleri
25960 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    22.2 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Dişi-Dişi İzolatörler 5.7 mm 10.0 mm

303030000002

Fiyat Aralığı
33,7505 TL - 33,7505 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişi-Dişi İzolatörler 5.7 mm 20.0 mm

303070000002

Fiyat Aralığı
39,0076 TL - 39,0076 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
PA M3 Dişi-Dişi İzolatörler 9.5 mm (L)

14MHTSP002

Fiyat Aralığı
12,6331 TL - 10,9733 TL

Stok Seviyeleri
6800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
PA Dişi-Dişi İzolatörler M4 25.4 mm

14MHTSP015

Fiyat Aralığı
18,424 TL - 18,424 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.4 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
PA Dişi-Dişi İzolatörler M3 30.0 mm

1306265

Fiyat Aralığı
7,7358 TL - 7,7358 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Nylon Dişi-Dişi İzolatörler 6.0 mm (L)

303010000002

Fiyat Aralığı
30,1756 TL - 30,1756 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Nylon Dişi-Dişi İzolatörler 25.0 mm (L)

303090000002

Fiyat Aralığı
41,4259 TL - 41,4259 TL

Stok Seviyeleri
23480 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790