These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Pul Şekli | Malzeme | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,298 TL - 6,298 TL | 92400 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 14,1941 TL - 14,1941 TL | 187220 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 12,6169 TL - 12,6169 TL | 135072 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 15,8764 TL - 15,8764 TL | 24301 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 30,8757 TL - 30,8757 TL | 500 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 41,7489 TL - 41,7489 TL | 800 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,687 TL - 6,687 TL | 66820 Stokta |
Round
|
PA
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 11,4604 TL - 11,4604 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,687 TL - 6,687 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
PA
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 26,1572 TL - 26,1572 TL | 1000 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 35,0814 TL - 35,0814 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 55,3046 TL - 55,3046 TL | 1152 Stokta |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 30,8757 TL - 30,8757 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,9381 TL - 7,9381 TL | 6000 Stokta |
Round
|
PA
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
PA
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
PA
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 5,997 TL - 7,9829 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
PA
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin