Menü Arama

Dişli Ara Parçaları

Stokta

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

Series Code :SR2794

Seri Kodu: SR2794 ,SR2796

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler 1 Filtre
77 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Pul Şekli Malzeme Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
6,687 TL - 6,687 TL 66820 Stokta
Round
PA
M4
12.0 mm
6,687 TL - 6,687 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
PA
M4
18.0 mm
11,4604 TL - 11,4604 TL 1487 Stokta
Round
PA
M4
35.0 mm
11,4604 TL - 11,4604 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
PA
M4
40.0 mm
29,65 TL - 29,65 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
PA
M4
8.0 mm
31,5426 TL - 31,5426 TL 2100 Stokta
Round
PA
M4
20.0 mm
48,6806 TL - 48,6806 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
PA
M4
40.0 mm
28,9268 TL - 28,9268 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Nylon
M4
5.0 mm
7,0971 TL - 7,0971 TL 473 Stokta
Round
PA
M4
15.0 mm
7,0971 TL - 7,0971 TL 372650 Stokta
Round
PA
M4
12.0 mm
31,5426 TL - 31,5426 TL 790 Stokta
Round
PA
M4
15.0 mm
51,5195 TL - 51,5195 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
PA
M4
35.0 mm
31,5426 TL - 31,5426 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
PA
M4
12.0 mm
45,6316 TL - 45,6316 TL 4200 Stokta
Round
PA
M4
30.0 mm
10,7889 TL - 12,4486 TL 2000 Stokta
Hexagonal
PA
M4
6.4 mm
12,5409 TL - 14,4774 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Hexagonal
PA
M4
15.9 mm
18,424 TL - 18,424 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Hexagonal
PA
M4
25.4 mm
26,1572 TL - 26,1572 TL 1000 Stokta
Hexagonal
PA
M4
8.0 mm
35,0814 TL - 35,0814 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Hexagonal
PA
M4
25.0 mm
30,8757 TL - 30,8757 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Hexagonal
PA
M4
12.0 mm
  • / 4
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 12.0 mm

RTSN-M4-12-7-1

Fiyat Aralığı
6,687 TL - 6,687 TL

Stok Seviyeleri
66820 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 18.0 mm

RTSN-M4-18-7-1

Fiyat Aralığı
6,687 TL - 6,687 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 35.0 mm

RTSN-M4-35-7-1

Fiyat Aralığı
11,4604 TL - 11,4604 TL

Stok Seviyeleri
1487 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 40.0 mm

RTSN-M4-40-7-1

Fiyat Aralığı
11,4604 TL - 11,4604 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 8.0 mm

300470259935

Fiyat Aralığı
29,65 TL - 29,65 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 20.0 mm

300470759935

Fiyat Aralığı
31,5426 TL - 31,5426 TL

Stok Seviyeleri
2100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 40.0 mm

300471159935

Fiyat Aralığı
48,6806 TL - 48,6806 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler 5.0 mm Nylon

300470159935

Fiyat Aralığı
28,9268 TL - 28,9268 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 15.0 mm

RTSN-M4-15-8-1

Fiyat Aralığı
7,0971 TL - 7,0971 TL

Stok Seviyeleri
473 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Çap
    8.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 12.0 mm

RTSN-M4-12-8-1

Fiyat Aralığı
7,0971 TL - 7,0971 TL

Stok Seviyeleri
372650 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Çap
    8.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 15.0 mm

300470559935

Fiyat Aralığı
31,5426 TL - 31,5426 TL

Stok Seviyeleri
790 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 35.0 mm

300471059935

Fiyat Aralığı
51,5195 TL - 51,5195 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 12.0 mm

300470459935

Fiyat Aralığı
31,5426 TL - 31,5426 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 30.0 mm

300470959935

Fiyat Aralığı
45,6316 TL - 45,6316 TL

Stok Seviyeleri
4200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Çap
    7.0 mm
PA M4 Dişi-Dişi İzolatörler 6.4 mm (L)

14MHTSP011

Fiyat Aralığı
12,4486 TL - 10,7889 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
PA M4 Dişi-Dişi İzolatörler 15.9 mm (L)

14MHTSP021

Fiyat Aralığı
14,4774 TL - 12,5409 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.9 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
PA Dişi-Dişi İzolatörler M4 25.4 mm

14MHTSP015

Fiyat Aralığı
18,424 TL - 18,424 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.4 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M4 8.0 mm PA

313400259902

Fiyat Aralığı
26,1572 TL - 26,1572 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M4 25.0 mm PA

313400859902

Fiyat Aralığı
35,0814 TL - 35,0814 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M4 12.0 mm PA

313400459902

Fiyat Aralığı
30,8757 TL - 30,8757 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide