| Miktar | Birim fiyatı |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Renk | Siyah |
|---|---|
| Diş Boyutu | M3 |
| Ara Parça Uzunluğu | 0.472 in |
| Ara Parça Uzunluğu | 12.0 mm |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| Gövde Çapı | 0.197 in |
| Gövde Çapı | 5.0 mm |
| Yassılar Arası Mesafe | 5.0 mm |
| Yassılar Arası Mesafe | 0.197 in |
| Dahili Diş Uzunluğu A | 0.236 in |
| Dahili Diş Uzunluğu A | 6.0 mm |
| Azami Çalışma Isısı | 392 °F |
| Azami Çalışma Isısı | 200 °C |
| Aralık Çapı | 0.02 in |
| Aralık Çapı | 0.5 mm |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin