PEEK Female Threaded Hexagonal Spacers are precision components that ensure secure attachment and exact alignment in electrical and mechanical systems. They provide internal threads for reliable support in harsh conditions.
PEEK (Polyether ether ketone) has flame resistance, dimensional stability, and chemical and heat (up to 260C) resistance. It also has a high strength-to-weight ratio and little outgassing, which ensures consistent performance in sensitive applications.
These spacers are well-suited for electrical applications in aerospace, telecommunications and semiconductor manufacturing industries. Ideal for use in connectors, circuit boards and for equipment subject to harsh conditions. Malzeme: PEEK Renk: Beige Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-0Seri Kodu: SRP0503
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | l2 | l1 | A/F | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,5327 TL - 97,2586 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
7.5
|
15.0
|
6.0
|
||
| 86,6973 TL - 96,3305 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
10.0
|
7.0
|
||
| 153,2688 TL - 170,2987 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
10.0
|
30.0
|
7.0
|
||
| 81,1997 TL - 90,2218 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
3.0
|
6.0
|
8.0
|
||
| 93,3664 TL - 103,7403 TL | 494 Stokta |
M4
|
5.0
|
10.0
|
8.0
|
||
| 108,5324 TL - 120,5915 TL | 299 Stokta |
M5
|
7.5
|
15.0
|
8.0
|
||
| 69,0058 TL - 76,673 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
2.5
|
5.0
|
6.0
|
||
| 113,8272 TL - 126,4746 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
10.0
|
25.0
|
6.0
|
||
| 92,1765 TL - 102,4183 TL | 316 Stokta |
M4
|
6.0
|
12.0
|
7.0
|
||
| 108,2186 TL - 120,243 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
9.0
|
18.0
|
7.0
|
||
| 122,8226 TL - 136,4696 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
10.0
|
20.0
|
7.0
|
||
| 170,0149 TL - 188,9054 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
10.0
|
35.0
|
7.0
|
||
| 79,74 TL - 88,60 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
3.0
|
6.0
|
7.0
|
||
| 83,3956 TL - 92,662 TL | 4562 Stokta |
M3
|
6.0
|
12.0
|
6.0
|
||
| 131,1261 TL - 145,6957 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
10.0
|
20.0
|
8.0
|
||
| 162,5469 TL - 180,6078 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
10.0
|
35.0
|
8.0
|
||
| 92,0078 TL - 102,2308 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
9.0
|
18.0
|
6.0
|
||
| 122,8226 TL - 136,4696 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
10.0
|
30.0
|
6.0
|
||
| 100,334 TL - 111,4822 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
10.0
|
20.0
|
6.0
|
||
| 84,0118 TL - 93,3463 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
4.0
|
8.0
|
7.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin