Menü Arama

Hexagonal Ara Parçası M4 25.0 10.0 7.0 PEEK

PEEK Hexagonal Spacer, with Female Threads, provides excellent chemical, flammability and heat resistance (up to 260°C). Ideal for high-performance applications in harsh conditions.
Ürün kodu:

20767150

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 - 99 150,6932 TL
100 + 135,6239 TL
Standart paket: 20

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Toplam fiyat:

3.013,86 TL

20 x 150,6932 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M4
l1 25.0
l2 10.0
A/F 7.0
Renk Beige
Malzeme PEEK
Pul Şekli Hexagonal
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Teknik özellikler UL94 V-0
Standart UL
Çekme dayanımı (N) 116N/mm²

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin