Menü Arama

Hexagonal Ara Parçası M3 10.0 5.0 6.0 PEEK

PEEK Hexagonal Spacer, with Female Threads, provides excellent chemical, flammability and heat resistance (up to 260°C). Ideal for high-performance applications in harsh conditions.
Ürün kodu:

20767006

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 - 99 88,4055 TL
100 + 79,5653 TL
Standart paket: 20

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Toplam fiyat:

1.768,11 TL

20 x 88,4055 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M3
l1 10.0
l2 5.0
A/F 6.0
Renk Beige
Malzeme PEEK
Pul Şekli Hexagonal
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Teknik özellikler UL94 V-0
Standart UL
Çekme dayanımı (N) 116N/mm²

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin