Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Belleville Washer Springs, also known as Disc Springs, are commonly used in various applications that require a compact, high-load, and reliable spring solution. The discs' conical shape allows for more load distribution and deflection, improving spring characteristics. This design offers optimal performance by properly handling both static and dynamic loads.
Additionally, they help prevent the loosening of the component and are good in applications with constant vibration. Due to their small size, they can stack multiple springs on top of each other. Typical industries include automotive, aerospace, industrial equipment, and machinery.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yüklü Yükseklik | Kol Yüksekliği | Malzeme | İç Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,8354 TL - 39,8354 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.13 in
3.3 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Chrome Vanadium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 19,8719 TL - 19,8719 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.083 in
2.1 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 26,4957 TL - 26,4957 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.114 in
2.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 49,2754 TL - 49,2754 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chrome Vanadium
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 14,825 TL - 14,825 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 78,7182 TL - 78,7182 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Chrome Vanadium
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 15,7295 TL - 15,7295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 3,8271 TL - 3,8271 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Carbon Steel
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 1,6086 TL - 1,6086 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Carbon Steel
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,6506 TL - 1,6506 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Carbon Steel
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 1,957 TL - 1,957 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Carbon Steel
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 2,0922 TL - 2,0922 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,7453 TL - 1,7453 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Carbon Steel
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 1,7982 TL - 1,7982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Carbon Steel
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,7453 TL - 1,7453 TL | 9193 Stokta |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Carbon Steel
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 2,0186 TL - 2,0186 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 2,0074 TL - 2,0074 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,9031 TL - 1,9031 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Carbon Steel
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,957 TL - 1,957 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,9031 TL - 1,9031 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Carbon Steel
|
0.283 in
7.2 mm