Belleville Washer Springs, also known as Disc Springs, are commonly used in various applications that require a compact, high-load, and reliable spring solution. The discs' conical shape allows for more load distribution and deflection, improving spring characteristics. This design offers optimal performance by properly handling both static and dynamic loads.
Additionally, they help prevent the loosening of the component and are good in applications with constant vibration. Due to their small size, they can stack multiple springs on top of each other. Typical industries include automotive, aerospace, industrial equipment, and machinery.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yüklü Yükseklik | Kol Yüksekliği | Malzeme | İç Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7453 TL - 1,7453 TL | 9193 Stokta |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Carbon Steel
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,9031 TL - 1,9031 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Carbon Steel
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 1,6086 TL - 1,6086 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Carbon Steel
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,7032 TL - 1,7032 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Carbon Steel
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 2,0186 TL - 2,0186 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 2,0074 TL - 2,0074 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,9031 TL - 1,9031 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Carbon Steel
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,957 TL - 1,957 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 2,0566 TL - 2,0566 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Carbon Steel
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 2,3551 TL - 2,3551 TL | 1800 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 2,882 TL - 2,882 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Carbon Steel
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 3,1016 TL - 3,1016 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Carbon Steel
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 1,8978 TL - 1,8978 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,8504 TL - 1,8504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Carbon Steel
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,8504 TL - 1,8504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,8486 TL - 1,8486 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.024 in
0.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Carbon Steel
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 1,7982 TL - 1,7982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Carbon Steel
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 1,8486 TL - 1,8486 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Carbon Steel
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,7982 TL - 1,7982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 2,0082 TL - 2,0082 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin