Menü Arama

Disk Yaylar

Stokta

Belleville Washer Springs, also known as Disc Springs, are commonly used in various applications that require a compact, high-load, and reliable spring solution. The discs' conical shape allows for more load distribution and deflection, improving spring characteristics. This design offers optimal performance by properly handling both static and dynamic loads.

Additionally, they help prevent the loosening of the component and are good in applications with constant vibration. Due to their small size, they can stack multiple springs on top of each other. Typical industries include automotive, aerospace, industrial equipment, and machinery.

  • Material: Chrome Vanadium, Carbon Steel

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
128 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yüklü Yükseklik Kol Yüksekliği Malzeme İç Çap Satın Al
1,7453 TL - 1,7453 TL 9193 Stokta
0.6 mm
0.9 mm
Carbon Steel
6.2 mm
3,8271 TL - 3,8271 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.6 mm
0.9 mm
Carbon Steel
5.2 mm
1,7982 TL - 1,7982 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
1.1 mm
Carbon Steel
6.2 mm
1,6506 TL - 1,6506 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.5 mm
0.8 mm
Carbon Steel
7.2 mm
1,7453 TL - 1,7453 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.6 mm
1.0 mm
Carbon Steel
5.2 mm
1,7032 TL - 1,7032 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
1.0 mm
Carbon Steel
6.2 mm
2,3971 TL - 2,3971 TL 100 Stokta
1.1 mm
1.6 mm
Carbon Steel
8.2 mm
2,4636 TL - 2,4636 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.1 mm
1.6 mm
Carbon Steel
10.2 mm
2,0566 TL - 2,0566 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
1.4 mm
Carbon Steel
11.2 mm
2,3551 TL - 2,3551 TL 1800 Stokta
1.0 mm
1.6 mm
Carbon Steel
8.2 mm
2,882 TL - 2,882 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
1.7 mm
Carbon Steel
10.2 mm
3,1016 TL - 3,1016 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
1.8 mm
Carbon Steel
10.2 mm
7,055 TL - 7,055 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.4 mm
2.0 mm
Chrome Vanadium
12.2 mm
2,0082 TL - 2,0082 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1.3 mm
Carbon Steel
8.2 mm
2,3149 TL - 2,3149 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.1 mm
1.4 mm
Carbon Steel
9.2 mm
2,1554 TL - 2,1554 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
1.5 mm
Carbon Steel
8.2 mm
2,2154 TL - 2,2154 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
1.5 mm
Carbon Steel
10.2 mm
1,8504 TL - 1,8504 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
1.1 mm
Carbon Steel
6.2 mm
2,4636 TL - 2,4636 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.1 mm
1.7 mm
Carbon Steel
10.2 mm
7,6013 TL - 7,6013 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
2.0 mm
Chrome Vanadium
12.2 mm
  • / 7
Disk Yayı DIN 6.2 mm 13.0 mm

1218029

Fiyat Aralığı
1,7453 TL - 1,7453 TL

Stok Seviyeleri
9193 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    0.9 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    248.00 N
Disk Yayı DIN 5.2 mm 13.0 mm

1218027

Fiyat Aralığı
3,8271 TL - 3,8271 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    0.9 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    232.00 N
Disk Yayı DIN 6.2 mm 15.0 mm

1218039

Fiyat Aralığı
1,7982 TL - 1,7982 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.1 mm
  • Kalınlık
    0.6 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    360.00 N
Disk Yayı DIN 7.2 mm 14.0 mm

1218031

Fiyat Aralığı
1,6506 TL - 1,6506 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    7.2 mm
  • Dış Çap
    14.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    0.8 mm
  • Kalınlık
    0.4 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    105.00 N
Disk Yayı DIN 5.2 mm 15.0 mm

1218035

Fiyat Aralığı
1,7453 TL - 1,7453 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    237.00 N
Disk Yayı DIN 6.2 mm 13.0 mm

1218030

Fiyat Aralığı
1,7032 TL - 1,7032 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.0 mm
  • Kalınlık
    0.7 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    573.00 N
Disk Yayı DIN 8.2 mm 20.0 mm

1218065

Fiyat Aralığı
2,3971 TL - 2,3971 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1100.00 N
Disk Yayı DIN 10.2 mm 20.0 mm

1218069

Fiyat Aralığı
2,4636 TL - 2,4636 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1211.00 N
Disk Yayı DIN 11.2 mm 23.0 mm

1218073

Fiyat Aralığı
2,0566 TL - 2,0566 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    11.2 mm
  • Dış Çap
    23.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.4 mm
  • Kalınlık
    0.6 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    363.00 N
Disk Yayı DIN 8.2 mm 23.0 mm

1218077

Fiyat Aralığı
2,3551 TL - 2,3551 TL

Stok Seviyeleri
1800 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    23.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    611.00 N
Disk Yayı DIN 10.2 mm 23.0 mm

1218081

Fiyat Aralığı
2,882 TL - 2,882 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    23.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.7 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1118.00 N
Disk Yayı DIN 10.2 mm 25.0 mm

1218085

Fiyat Aralığı
3,1016 TL - 3,1016 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    996.00 N
Disk Yayı SAE 12.2 mm 25.0 mm

1218089

Fiyat Aralığı
7,055 TL - 7,055 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    12.2 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.0 mm
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1882.00 N
Yaylı Pul 8.2 mm 18.0 mm Carbon Steel

1218056

Fiyat Aralığı
2,0082 TL - 2,0082 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    495.00 N
Disk Yayı DIN 9.2 mm 18.0 mm

1218060

Fiyat Aralığı
2,3149 TL - 2,3149 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    9.2 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.4 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1063.00 N
Disk Yayı DIN 8.2 mm 20.0 mm

1218064

Fiyat Aralığı
2,1554 TL - 2,1554 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    811.00 N
Disk Yayı DIN 10.2 mm 20.0 mm

1218068

Fiyat Aralığı
2,2154 TL - 2,2154 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    892.00 N
Disk Yayı DIN 6.2 mm 18.0 mm

1218050

Fiyat Aralığı
1,8504 TL - 1,8504 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.1 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    209.00 N
Disk Yayı DIN 10.2 mm 23.0 mm

1218080

Fiyat Aralığı
2,4636 TL - 2,4636 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    23.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.7 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    899.00 N
Disk Yayı SAE 12.2 mm 23.0 mm

1218084

Fiyat Aralığı
7,6013 TL - 7,6013 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    12.2 mm
  • Dış Çap
    23.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2801.00 N