Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Belleville Washer Springs, also known as Disc Springs, are commonly used in various applications that require a compact, high-load, and reliable spring solution. The discs' conical shape allows for more load distribution and deflection, improving spring characteristics. This design offers optimal performance by properly handling both static and dynamic loads.
Additionally, they help prevent the loosening of the component and are good in applications with constant vibration. Due to their small size, they can stack multiple springs on top of each other. Typical industries include automotive, aerospace, industrial equipment, and machinery.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yüklü Yükseklik | Kol Yüksekliği | Malzeme | İç Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7453 TL - 1,7453 TL | 9193 Stokta |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Carbon Steel
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 3,8271 TL - 3,8271 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Carbon Steel
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 1,7982 TL - 1,7982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Carbon Steel
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,6506 TL - 1,6506 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Carbon Steel
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 1,7453 TL - 1,7453 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Carbon Steel
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 1,7032 TL - 1,7032 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Carbon Steel
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 2,3971 TL - 2,3971 TL | 100 Stokta |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 2,4636 TL - 2,4636 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Carbon Steel
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 2,0566 TL - 2,0566 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Carbon Steel
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 2,3551 TL - 2,3551 TL | 1800 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 2,882 TL - 2,882 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Carbon Steel
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 3,1016 TL - 3,1016 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Carbon Steel
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 7,055 TL - 7,055 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.055 in
1.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2,0082 TL - 2,0082 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 2,3149 TL - 2,3149 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.043 in
1.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Carbon Steel
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 2,1554 TL - 2,1554 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 2,2154 TL - 2,2154 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Carbon Steel
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 1,8504 TL - 1,8504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Carbon Steel
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 2,4636 TL - 2,4636 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.043 in
1.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Carbon Steel
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 7,6013 TL - 7,6013 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin