Bu Sabit Pullar iç çaplarında çok sığ dişe sahip olduğundan sabit vida veya cıvataya bir kere geçirildikten sonra ayrılmaz.
Sabit vida ve pul takımının kurulumu;
1) Sabit vidayı pano deliğine yerleştirin.
2) Pulu vidanın dişli kısmını geçecek kadar geçirdiğinizde vidayı panoya tutturur.
Paslanmaz Çelikten mamul pullar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 303 Stainless Steel, 316 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0168
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | w1 0.05 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,2088 TL - 83,2416 TL | 14078 Stokta |
16.0
|
M8
|
2.0
|
||
| 83,2416 TL - 118,9058 TL | 5188 Stokta |
24.0
|
M12
|
3.5
|
||
| 75,5508 TL - 107,8974 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M3.5
|
1.2
|
||
| 59,3398 TL - 84,825 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M4
|
1.2
|
||
| 301,977 TL - 464,6148 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
40.0
|
M20
|
5.0
|
||
| 75,5508 TL - 107,8974 TL | 1216 Stokta |
16.0
|
M8
|
2.0
|
||
| 87,5394 TL - 125,0132 TL | 762 Stokta |
24.0
|
M12
|
3.5
|
||
| 170,2532 TL - 243,2404 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32.0
|
M16
|
4.0
|
||
| 311,5528 TL - 445,0862 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
40.0
|
M20
|
5.0
|
||
| 50,141 TL - 71,63 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M5
|
1.5
|
||
| 41,5454 TL - 59,3398 TL | 8408 Stokta |
5.0
|
M2.5
|
1.0
|
||
| 65,221 TL - 93,1944 TL | 210 Stokta |
10.0
|
M5
|
1.5
|
||
| 82,7892 TL - 118,2272 TL | 337 Stokta |
20.0
|
M10
|
3.0
|
||
| 45,3908 TL - 64,9194 TL | 2846 Stokta |
6.0
|
M3
|
1.0
|
||
| 71,3284 TL - 101,9408 TL | 4280 Stokta |
12.0
|
M6
|
1.6
|
||
| 54,5896 TL - 78,039 TL | 112 Stokta |
12.0
|
M6
|
1.6
|
||
| 58,2088 TL - 83,2416 TL | 2600 Stokta |
8.0
|
M3.5
|
1.2
|
||
| 64,09 TL - 91,5356 TL | 2914 Stokta |
20.0
|
M10
|
3.0
|
||
| 59,3398 TL - 84,825 TL | 282 Stokta |
6.0
|
M3
|
1.0
|
||
| 48,4822 TL - 69,2926 TL | 266 Stokta |
5.0
|
M2.5
|
1.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin