Menü Arama

DIN Rayı Kablo Klipsleri

Stokta

Rail Mounting Cable Clip are used in all common DIN rail profiles. They require no installation tool and are lightweight. They are a long term cable management solution that is able to be retrofitted to current installations.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
21 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kızak Tipi Stil Tip Satın Al
4,1531 TL - 4,1531 TL 4129 Stokta
Haddelenmiş
4
  • / 2
Kızak Klipsi 4 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Doğal renk

XRC4-TH01

Fiyat Aralığı
4,1531 TL - 4,1531 TL

Stok Seviyeleri
4129 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kızak Tipi
    Haddelenmiş
  • Tam Malzeme
    Cam Elyaflı Poliamid 6.6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tip
    4