Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293,1354 TL - 293,1354 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Dişli Dişi
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
| 283,5675 TL - 283,5675 TL | 19 Stokta |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
| 293,1354 TL - 293,1354 TL | 1 Stokta |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Dişli Dişi
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
| 399,4338 TL - 399,4338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Dişli Dişi
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
| 283,5675 TL - 283,5675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
| 291,4532 TL - 291,4532 TL | 59 Stokta |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 134,4764 TL - 134,4764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Dişli Erkek
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 140,4694 TL - 140,4694 TL | 300 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 144,2546 TL - 144,2546 TL | 7 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
| 146,2523 TL - 146,2523 TL | 1088 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
||
| 180,4337 TL - 180,4337 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 198,0726 TL - 198,0726 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 150,1425 TL - 150,1425 TL | 380 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 231,312 TL - 231,312 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Dişli Dişi
|
0.748 in
19.0 mm
|
PP
|
||
| 125,6572 TL - 125,6572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Dişli Erkek
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 269,8991 TL - 269,8991 TL | 30 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Dişli Dişi
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 92,8752 TL - 94,2382 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Dişli Dişi
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 128,7987 TL - 128,7987 TL | 8 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 134,4764 TL - 134,4764 TL | 840 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Dişli Erkek
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 140,4694 TL - 140,4694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin