Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341,7109 TL - 341,7109 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 351,2788 TL - 351,2788 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 46,9667 TL - 46,9667 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 54,1031 TL - 54,1031 TL | 144 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 60,2268 TL - 147,5559 TL | 7350 Stokta |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 54,3062 TL - 133,0503 TL | 9500 Stokta |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 46,2419 TL - 113,2928 TL | 2100 Stokta |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 44,0982 TL - 108,0408 TL | 58650 Stokta |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 46,1399 TL - 113,0428 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 303,8599 TL - 303,8599 TL | 135 Stokta |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Dişli Saplama
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 294,0816 TL - 294,0816 TL | 7 Stokta |
2.205 in
56.0 mm
|
M8
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 244,5599 TL - 244,5599 TL | 140 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 97,2562 TL - 97,2562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 79,8299 TL - 95,5038 TL | 85 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 157,8811 TL - 157,8811 TL | 64 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| 88,1445 TL - 88,1445 TL | 64120 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 95,8893 TL - 95,8893 TL | 100 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 166,0189 TL - 166,0189 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 194,3021 TL - 194,3021 TL | 20 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
|
||
| 558,5134 TL - 558,5134 TL | 14 Stokta |
|
8
|
Dişli Dişi
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin