Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.214,875 TL - 2.214,875 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M12
|
Dişli Dişi
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 227,0057 TL - 556,164 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M12
|
|
|
Phenolic
|
||
| 908,059 TL - 908,059 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Dişli Dişi
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 996,6938 TL - 996,6938 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
Dişli Dişi
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 841,6325 TL - 841,6325 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
Dişli Dişi
|
0.591 in
15.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 154,3441 TL - 378,1432 TL | 10 Stokta |
|
M12
|
|
|
Phenolic
|
||
| 1.284,6075 TL - 1.284,6075 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
Dişli Dişi
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 144,2546 TL - 144,2546 TL | 176 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
| 150,1425 TL - 150,1425 TL | 380 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 253,8791 TL - 253,8791 TL | 110 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Dişli Erkek
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 106,9915 TL - 108,6465 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
| 191,717 TL - 191,717 TL | 10 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 260,226 TL - 260,226 TL | 30 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Dişli Erkek
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 106,9915 TL - 108,6465 TL | 874 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
||
| 188,8347 TL - 188,8347 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 144,2546 TL - 144,2546 TL | 261 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 196,5101 TL - 196,5101 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 293,1354 TL - 293,1354 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Dişli Dişi
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
| 140,4694 TL - 140,4694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 180,4337 TL - 180,4337 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin