Menü Arama

Dilimli El Topuzları

Stokta

Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
267 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Diş Boyutu Montaj Tipi Diş Uzunluğu Düğme Malzemesi Satın Al
46,3113 TL - 46,3113 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
M5
Threaded Male
15.0 mm
TPE
27,0015 TL - 66,1538 TL 596 Stokta
32.0 mm
M6
Stud
30.0 mm
Phenolic
16,0265 TL - 39,2648 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
41,116 TL - 100,7342 TL 19040 Stokta
32.0 mm
M6
Threaded Male
15.0 mm
Phenolic
146,1561 TL - 358,0826 TL 16244 Stokta
40.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
Phenolic
97,7564 TL - 97,7564 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
TPE
169,2711 TL - 414,7142 TL 1600 Stokta
50.0 mm
M10
Stud
40.0 mm
Phenolic
45,4116 TL - 111,2586 TL 2410 Stokta
32.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
Phenolic
161,1911 TL - 394,9182 TL 495 Stokta
50.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
Phenolic
39,7864 TL - 97,4766 TL 4992 Stokta
40.0 mm
M8
Stud
30.0 mm
Phenolic
61,1659 TL - 61,1659 TL 6365 Stokta
40.0 mm
M6
Threaded Male
25.0 mm
TPE
38,1499 TL - 93,4672 TL 9975 Stokta
40.0 mm
M8
Stud
20.0 mm
Phenolic
75,5837 TL - 75,5837 TL 40 Stokta
50.0 mm
M6
Threaded Male
35.0 mm
TPE
94,3027 TL - 146,6929 TL 132 Stokta
40.0 mm
M6
Stud
40.0 mm
PA
91,1701 TL - 101,2969 TL 55 Stokta
40.0 mm
M8
Stud
40.0 mm
PA
144,0443 TL - 144,0443 TL 140 Stokta
50.0 mm
M10
Stud
40.0 mm
PA
475,2411 TL - 475,2411 TL 25 Stokta
8
Threaded Female
32.0 mm
PA
2.757,66 TL - 2.757,66 TL 33 Stokta
8
Threaded Female
38.0 mm
PA
98,5179 TL - 137,9251 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
M8
Stud
30.0 mm
PA
139,2077 TL - 139,2077 TL 88 Stokta
50.0 mm
M10
Stud
30.0 mm
PA
  • / 14
Yumuşak Dokunuşlu Topuz 28.0 mm M5 15.0 mm Steel TPE

491318

Fiyat Aralığı
46,3113 TL - 46,3113 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    28.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    41.0 mm
El Çarkı 32.0 mm M6 30.0 mm Steel Phenolic

462052

Fiyat Aralığı
66,1538 TL - 27,0015 TL

Stok Seviyeleri
596 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    32.0 mm
  • Kulak Sayısı
    4
Dilimli Topuz 30.0 mm M8 (L)

465429

Fiyat Aralığı
39,2648 TL - 16,0265 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    30.0 mm
  • Kulak Sayısı
    6
El Çarkı 32.0 mm M6 15.0 mm Steel Phenolic

462057

Fiyat Aralığı
100,7342 TL - 41,116 TL

Stok Seviyeleri
19040 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    32.0 mm
  • Kulak Sayısı
    7
Dilimli Topuz 40.0 mm M8 (L)

462060

Fiyat Aralığı
358,0826 TL - 146,1561 TL

Stok Seviyeleri
16244 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    40.0 mm
  • Kulak Sayısı
    7
Yumuşak Dokunuşlu Topuz 60.0 mm M8 30.0 mm Steel TPE

491341

Fiyat Aralığı
97,7564 TL - 97,7564 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    60.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    64.0 mm
El Çarkı 50.0 mm M10 40.0 mm Steel Phenolic

462056

Fiyat Aralığı
414,7142 TL - 169,2711 TL

Stok Seviyeleri
1600 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    50.0 mm
  • Kulak Sayısı
    4
El Çarkı 32.0 mm M6 20.0 mm Steel Phenolic

462058

Fiyat Aralığı
111,2586 TL - 45,4116 TL

Stok Seviyeleri
2410 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    32.0 mm
  • Kulak Sayısı
    7
El Çarkı 50.0 mm M8 30.0 mm Steel Phenolic

462062

Fiyat Aralığı
394,9182 TL - 161,1911 TL

Stok Seviyeleri
495 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    50.0 mm
  • Kulak Sayısı
    7
El Çarkı 40.0 mm M8 30.0 mm Steel Phenolic

462054

Fiyat Aralığı
97,4766 TL - 39,7864 TL

Stok Seviyeleri
4992 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    40.0 mm
  • Kulak Sayısı
    4
Yumuşak Dokunuşlu Topuz 40.0 mm M6 25.0 mm Steel TPE

491325

Fiyat Aralığı
61,1659 TL - 61,1659 TL

Stok Seviyeleri
6365 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    40.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    54.0 mm
Dilimli Topuz 40.0 mm M8 (L)

462053

Fiyat Aralığı
93,4672 TL - 38,1499 TL

Stok Seviyeleri
9975 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    40.0 mm
  • Kulak Sayısı
    4
Yumuşak Dokunuşlu Topuz 50.0 mm M6 35.0 mm Steel TPE

491333

Fiyat Aralığı
75,5837 TL - 75,5837 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    50.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    66.0 mm
El Çarkı 40.0 mm M6 40.0 mm Steel PA

1219025

Fiyat Aralığı
146,6929 TL - 94,3027 TL

Stok Seviyeleri
132 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    40.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    66.0 mm
El Çarkı 40.0 mm M8 40.0 mm Steel PA

1219029

Fiyat Aralığı
101,2969 TL - 91,1701 TL

Stok Seviyeleri
55 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    40.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    66.0 mm
El Çarkı 50.0 mm M10 40.0 mm Steel PA

1219040

Fiyat Aralığı
144,0443 TL - 144,0443 TL

Stok Seviyeleri
140 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    50.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    71.0 mm
3 Jantlı Tekerlek 137.0 mm (OD) 32.0 mm Black

1340326

Fiyat Aralığı
475,2411 TL - 475,2411 TL

Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    8
  • Diş Uzunluğu
    32.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Galvanized Steel
  • Toplam Yükseklik
    45.0 mm
  • Kulak Sayısı
    3
4 Kollu Topuz Dişi 308.0 mm 8 38.0 mm PA Black

1340330

Fiyat Aralığı
2.757,66 TL - 2.757,66 TL

Stok Seviyeleri
33 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    8
  • Diş Uzunluğu
    38.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Galvanized Steel
  • Toplam Yükseklik
    66.0 mm
  • Kulak Sayısı
    4
El Çarkı 40.0 mm M8 30.0 mm Steel PA

1219028

Fiyat Aralığı
137,9251 TL - 98,5179 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    40.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    56.0 mm
El Çarkı 50.0 mm M10 30.0 mm Steel PA

1219039

Fiyat Aralığı
139,2077 TL - 139,2077 TL

Stok Seviyeleri
88 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    50.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    61.0 mm