Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,0015 TL - 66,1538 TL | 11600 Stokta |
|
M6
|
|
|
Phenolic
|
||
| 16,0265 TL - 39,2648 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 46,3113 TL - 46,3113 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 61,1659 TL - 61,1659 TL | 5100 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 75,5837 TL - 75,5837 TL | 40 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 342,7111 TL - 342,7111 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon
|
||
| 36,7486 TL - 90,034 TL | 3 Stokta |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 140,0489 TL - 140,0489 TL | 230 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 60,2268 TL - 147,5559 TL | 7350 Stokta |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 80,2803 TL - 80,2803 TL | 1 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 147,5139 TL - 147,5139 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 91,9674 TL - 91,9674 TL | 5 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 239,7867 TL - 239,7867 TL | 2163 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| 337,8207 TL - 337,8207 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 46,9667 TL - 46,9667 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 54,1031 TL - 54,1031 TL | 144 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 95,681 TL - 95,681 TL | 3840 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 73,7044 TL - 73,7044 TL | 153 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 97,2562 TL - 97,2562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 97,7564 TL - 97,7564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M8