Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107,56 TL - 107,56 TL | 336 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Dişli Dişi
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 76,6483 TL - 76,6483 TL | 504 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Dişli Dişi
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
| 76,6483 TL - 76,6483 TL | 2457 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
Dişli Dişi
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
| 293,1354 TL - 293,1354 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Dişli Dişi
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
| 260,226 TL - 260,226 TL | 30 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Dişli Erkek
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 291,4532 TL - 291,4532 TL | 59 Stokta |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 384,0498 TL - 384,0498 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 387,9477 TL - 387,9477 TL | 172 Stokta |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
| 384,0498 TL - 384,0498 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 291,4532 TL - 291,4532 TL | 80 Stokta |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 393,6509 TL - 393,6509 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 397,6464 TL - 397,6464 TL | 1848 Stokta |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
| 182,2107 TL - 182,2107 TL | 220 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Dişli Dişi
|
|
Phenolic
|
||
| 230,0503 TL - 230,0503 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Dişli Dişi
|
|
Phenolic
|
||
| 134,4764 TL - 134,4764 TL | 50 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Dişli Dişi
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 144,2546 TL - 144,2546 TL | 9 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Dişli Dişi
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 215,7896 TL - 215,7896 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Dişli Dişi
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
| 263,3162 TL - 263,3162 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Dişli Dişi
|
1.457 in
37.0 mm
|
PP
|
||
| 92,8752 TL - 94,2382 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Dişli Dişi
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 77,0067 TL - 78,0775 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Dişli Erkek
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP