Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107,56 TL - 107,56 TL | 336 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Dişli Dişi
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 76,6483 TL - 76,6483 TL | 504 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Dişli Dişi
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
| 76,6483 TL - 76,6483 TL | 2457 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
Dişli Dişi
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
| 293,1354 TL - 293,1354 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Dişli Dişi
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
| 260,226 TL - 260,226 TL | 30 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Dişli Erkek
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 291,4532 TL - 291,4532 TL | 59 Stokta |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 384,0498 TL - 384,0498 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 387,9477 TL - 387,9477 TL | 172 Stokta |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
| 384,0498 TL - 384,0498 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 291,4532 TL - 291,4532 TL | 80 Stokta |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 393,6509 TL - 393,6509 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 397,6464 TL - 397,6464 TL | 1408 Stokta |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
| 182,2107 TL - 182,2107 TL | 220 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Dişli Dişi
|
|
Phenolic
|
||
| 230,0503 TL - 230,0503 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Dişli Dişi
|
|
Phenolic
|
||
| 134,4764 TL - 134,4764 TL | 50 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Dişli Dişi
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 144,2546 TL - 144,2546 TL | 9 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Dişli Dişi
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 215,7896 TL - 215,7896 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Dişli Dişi
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
| 263,3162 TL - 263,3162 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Dişli Dişi
|
1.457 in
37.0 mm
|
PP
|
||
| 92,8752 TL - 94,2382 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Dişli Dişi
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 77,0067 TL - 78,0775 TL | 85 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Dişli Erkek
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin